Pular para o conteúdo principal

A Kollmorgen oferece saídas analógicas de 4 canais em 0…10 V e -10 V…+10 V

Acesse Produtos descontinuados para materiais KAS AKT I/O (K-bus). Eles estão disponíveis para oferecer suporte apenas aos clientes existentes.
Saídas analógicas de 4 canais 0 a 10 e -10 a +10 VCC

Saídas analógicas de 4 canais 0 a 10 e -10 a +10 VCC >

Essas  saídas analógicas de 4 canais estão disponíveis em uma versão de sistema de 0…10 V, 12 bits, 1 fio e um sistema de -10 V…+ 10 V, 12 bits, 4 x 2 fios.

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais