
Cartão do motor de passo, 24 VCC, 1,5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L15-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência baixo de até 1,5 A e uma tensão de 24 V. O estágio de saída compacto do motor de passo é incorporado no cartão EtherCAT juntamente com duas entradas digitais para switches de limite. Por meio da parametrização, o AKT2G-SM-L15-000 pode ser ajustado ao motor e às exigências da aplicação. O micropasso de 64 vezes garante uma operação do motor particularmente silenciosa e precisa.
A corrente de saída do cartão pode ser aumentada para 3 A em conjunto com o cartucho de ventilação AKT2G-AC-FAN-001.

Especificações
Dados técnicos | AKT2G-SM-L15-000 |
---|---|
Número de saídas | 1 motor de passo, 2 fases |
Número de entradas digitais | 2 posições de limite, 4 para um sistema de encoder |
Número de saídas digitais | 1 saída configurável para freio (0,5 A) |
Tensão de alimentação | 24 VCC (-15%/+20%) |
Valores de fase/corrente do motor (RMS) sem o cartucho de ventilação ZB8610 | 1,06 A |
Valores de fase/corrente do motor (RMS) com o cartucho de ventilação ZB8610 | 1,12 A |
Corrente de saída máxima sem o cartucho de ventilação ZB8610 | 1,5 A (à prova de sobrecarga e curto-circuito) |
Corrente de saída máxima com o cartucho de ventilação ZB8610 | 3,0 A (à prova de sobrecarga e curto-circuito) |
Modos de operação |
|
Frequência máxima de passo | 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 ou 16.000 passos completos/s (configurável) |
Padrão do passo | até um micropasso de 64 vezes (switch automático, dependente de velocidade) |
Frequência do controlador de corrente | aproximadamente 30 kHz |
Frequência de pulso do encoder | máximo de 400.000 incrementos/s (avaliação de 4 vezes) |
Tensão do sinal de entrada "0" | -3 V a 2 V |
Tensão do sinal de entrada "1" | 3,7 V a 28 V |
Corrente de entrada | tip. 5 mA |
LED de diagnóstico | Linha de aviso A e B, linha de erro A e B, potência, ativar |
Resolução | aproximadamente 5.000 posições em aplicações típicas (por volta) |
Fonte de alimentação | via E-bus, encoder/estágio de driver: via contatos de potência, motor: via contatos de cartão |
Consumo de corrente do E-bus | tip. 100 mA |
Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/tensão de sinal) |
Suporte NoCoEStorage | sim |
Configuração | nenhum endereço de configuração necessário |
Peso | aproximadamente 60 g |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação | 0 °C a +55 °C |
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento | -25 °C a + 85 °C |
Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
Dimensões (L x A x D) | aproximadamente 27 mm x 100 mm x 70 mm (largura conectada: 24 mm) |
Instalação | sobre montagem de trilho de 35 mm de acordo com EN 60715 |
Resistência contra choques/vibrações | em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Imunidade/emissão EMC | de acordo com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 de acordo com IEC/EN 61800-3 |
Categoria EMC | Categoria C3 – padrão Categoria C2, C1 – filtro auxiliar necessário |
Classe de proteção | IP 20 |
Posição de instalação |
|
Aprovação | CE cULus |
Mídia & Downloads
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
---|---|---|---|
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.