Cabeça de rede EtherCAT®
A cabeça de rede EtherCAT® conecta o sistema Ethernet em tempo real com blocos de terminais eletrônicos modulares e extensíveis. Uma unidade completa consiste em uma cabeça de rede, módulos remotos e um dispositivo de terminação de rede.
Características
A cabeça de rede EtherCAT conecta EtherCAT, o sistema Ethernet em tempo real, aos blocos de terminais eletrônicos modulares e extensíveis. Uma unidade consiste em uma cabeça de rede, módulos remotos e um dispositivo de terminação de rede.
A cabeça de rede reconhece os terminais do barramento de comunicação conectados e os aloca automaticamente na imagem do processo EtherCAT. A cabeça de rede é conectada à rede através da interface Ethernet superior. O soquete RJ 45 inferior pode ser usado para conectar outros dispositivos EtherCAT na mesma linha.
Na rede EtherCAT, a cabeça rede EtherCAT pode ser instalado em qualquer lugar na seção de transferência de sinal Ethernet (100BASE-TX), exceto diretamente no switch.
EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) é a solução Ethernet para automação industrial, caracterizada por excelente desempenho e manuseio particularmente simples. O EtherCAT permite que a topologia em estrela Ethernet seja substituída por uma estrutura de linha simples. Opcionalmente, o EtherCAT também pode ser conectado da maneira "clássica" usando switches, a fim de integrar outros dispositivos Ethernet. O mestre não requer placa especial de plug-in e pode ser implementado em qualquer controlador Ethernet existente usando uma interface muito simples. EtherCAT é, portanto, também adequado para aplicações de controle de pequeno e médio porte, onde também abrirá novas áreas de aplicação para I/O distribuídas.
Para EtherCAT, um sistema de I/O separado na classe de proteção IP 20 está disponível na forma de cartões EtherCAT. Em contraste com os cartões do barramento, onde o sinal do fieldbus é incorporado na cabeça de rede, em um barramento interno, independente da rede externa e próprio deste barramento, o protocolo EtherCAT se mantém totalmente intacto até cada um dos cartões.
A cabeça de rede EtherCAT suporta a operação de todos os cartões do barramento. No que diz respeito ao usuário, o manuseio das entradas/saídas analógicas não é diferente de outras séries. As informações estão disponíveis na imagem do processo do controlador para processamento na forma de uma matriz de bytes.
Os cartões analógicos e multifuncionais do barramento podem ser adaptados a cada aplicação específica. Dependendo do tipo, os registradores dos cartões analógicos contêm faixas de temperatura, valores de amplitude e características de linearização. Os cartões do barramento armazenam as configurações de forma permanente e à prova de falhas. Opcionalmente, os cartões também podem ser controlados pelo sistema de controle. Por meio de blocos de função (FBs), o controlador lógico programável (PLC) lida com a configuração de toda a periferia durante a fase de inicialização. Se necessário, o controlador pode carregar os dados de configuração criados descentralizados para gerenciar e armazenar centralmente esses dados. Portanto, não são necessários novos ajustes no caso de substituição de um cartão. O controlador define automaticamente a configuração necessária na inicialização.
Especificações

| Característica | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
| Classe de proteção | IP20 |
|
Tecnologia de rede de nível superior |
FastEthernet de 100 MBit (100BASE-TX) |
|
Rede de nível superior – comprimento máx. de conexão |
100 m |
|
Tecnologia de conexão de rede de nível superior |
RJ45 |
|
protocolo de rede de nível superior |
Protocolo de dispositivo EtherCAT |
|
suporta HotConnect com configuração de endereço no dispositivo |
sim, Fast-Hot-Connect |
| Dados técnicos | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
|
Tarefa no sistema EtherCAT |
Acoplamento de terminais EtherCAT (ECT-xxx) a redes 100BASE-TX EtherCAT |
|
Número de terminais EtherCAT |
até 65.535 no sistema geral |
|
Número de sinais periféricos |
máx. de 4,2 GB de pontos de ES endereçáveis |
|
Meio de transferência de dados |
Ethernet 100BASE-TX (pelo menos cabo Ethernet CAT5) |
|
Comprimento do cabo entre 2 acopladores do barramento de comunicação |
máx. de 100 m (100BASE-TX) |
|
Protocolo / Taxa de transmissão |
Protocolo de dispositivo EtherCAT / 100 MBaud |
|
HotConnect |
no |
| Atraso |
tip. 1 µs |
|
Conexão do barramento |
2 x RJ45 |
|
Fonte de energia |
24 VCC (-15%/+20%) |
|
Consumo de energia |
70 mA + (∑ Corrente do barramento E/4) |
|
Fonte de energia do barramento E (5 V) |
máx. 2 A (-25 °C ... +55 °C) |
|
máx. 1 A (> +55 °C) |
|
|
Contatos de energia |
máx. 24 VCC, máx. 10 A |
|
Isolamento elétrico |
500 V (contato de energia/tensão de alimentação/EtherCAT) |
|
Dimensões (L x A x D) |
aprox. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Peso |
aprox. 105 g |
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante a operação |
-25°C ... +60°C (faixa de temperatura estendida) |
|
Faixa de temperatura ambiente permitida durante o armazenamento |
-40°C ... + 85°C |
|
Umidade relativa do ar permitida |
95%, sem condensação |
|
Montagem |
em trilho de montagem de 35 mm de acordo com EN 60715 |
|
Resistência a vibração / choque |
está em conformidade com EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, consulte também as instruções de instalação] para capacidade de carga mecânica aprimorada |
|
Imunidade / Emissão EMC |
está em conformidade com EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe de proteção |
IP20 |
|
Posição de instalação |
variável |
| Aprovação |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.