EtherCAT® Veri Yolu Kuplörü
EtherCAT® Veri Yolu Kuplörü, gerçek zamanlı Ethernet sistemini modüler, genişletilebilir elektronik terminal blokları ile bağlar. Komple ünite bir veri yolu kuplörü, bir veri yolu terminal seti ve bir uç terminalinden oluşur.
Özellikler
EtherCAT Kuplörü, gerçek zamanlı Ethernet sistemi olan EtherCAT ile modüler, genişletilebilir elektronik terminal bloklarını bağlar. Ünite bir Veri Yolu Kuplörü, bir terminal seti ve bir uç terminalden oluşur.
Veri Yolu Kuplörü bağlanan Veri Yolu Terminallerini tanır ve bunları otomatik olarak EtherCAT işlem görüntüsüne tahsis eder. Veri Yolu Kuplörü ağa üst Ethernet arayüzü aracılığıyla bağlanır. Alttaki RJ 45 soketi diğer EtherCAT cihazlarının aynı hatta bağlanması için kullanılabilir.
EtherCAT ağında, EtherCAT Kuplörü, doğrudan anahtar dışında Ethernet sinyal aktarımı kısmındaki (100BASE-TX) herhangi bir yere takılabilir.
EtherCAT (Ethernet Kontrol Otomasyonu Teknolojisi) endüstriyel otomasyona yönelik Ethernet çözümüdür ve sıra dışı performansı ve özellikle basit kullanımı ile karakterize edilir. EtherCAT, Ethernet yıldız topolojisinin basit bir hat yapısı ile değiştirilmesini sağlar. EtherCAT ayrıca diğer Ethernet cihazları ile entegre etmek amacıyla isteğe bağlı olarak ve anahtarlar kullanılarak “klasik” şekilde bağlanabilir. Merkez için özel bir eklenti kartı gerekmez ve mevcut herhangi bir Ethernet kontrolcü üzerinde çok basit bir arayüz kullanılarak uygulanabilir. Bu nedenle EtherCAT aynı zamanda küçük ve orta ölçekli kontrol uygulamalarına da son derece uyumludur ve bu açıdan, dağıtılan I/O'lar için yeni uygulama alanlarının kapılarını açacaktır.
EtherCAT için IP 20 koruma sınıfında ve EtherCAT Terminalleri formunda ayrı bir I/O sistemi mevcuttur. Ağ sistemi sinyalinin dahili, ağ sistemine bağımlı terminal veri yolu üzerindeki Veri Yolu Kuplörü içinde uygulandığı Veri Yolu Terminallerinin aksine, EtherCAT protokolü, ayrı terminale inene kadar tümüyle bozulmadan kalır.
EtherCAT Kuplörü, tüm Veri Yolu Terminallerinin çalışmasını destekler. Kullanıcı açısından bakıldığında analog girişlerin/çıkışların kullanımı diğer serilerden farklı değildir. Bilgi, bir bayt dizisi formundaki işlem için kontrolcü işlem görüntüsünde kullanılabilir.
Analog ve çok işlevli Veri Yolu Terminalleri her spesifik uygulamaya uyarlanabilir. Türe bağlı olarak, analog Veri Yolu Terminallerinin kayıtları, sıcaklık aralıklarını, kazanç değerlerini ve lineerleştirme karakteristiklerini içerir. Veri Yolu Terminalleri ayarları kalıcı olarak ve arıza emniyetli bir şekilde saklar. İsteğe bağlı olarak, Veri Yolu Terminalleri ayrıca kontrol sistemi tarafından da kontrol edilebilir. Fonksiyonel bloklar (FB'ler) aracılığıyla programlanabilir mantık kontrolcü (PLC), başlatma aşaması sırasında komple çevre birimlerin yapılandırması ile ilgilenir. Gerekiyorsa kontrolcü, bu veriyi merkezi olarak yönetmek ve saklamak amacıyla dağıtılmış oluşturulmuş yapılandırma verisini karşıya yükleyebilir. Bu sayede bir Veri Yolu Terminalinin değiştirilmesi halinde yeni ayarlar gerekmez. Kontrolcü, sistem açıldığında gerekli ayarları otomatik olarak yapar.
Teknik Özellikler

| Karakteristik | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
| Koruma Sınıfı | IP20 |
|
Daha yüksek seviye ağ teknolojisi |
100 MBit FastEthernet (100BASE-TX) |
|
Daha yüksek seviye ağ - maks. bağlantı uzunluğu |
100 m |
|
Daha yüksek seviye ağ bağlantısı teknolojisi |
RJ45 |
|
daha yüksek seviye ağ protokolü |
EtherCAT Cihaz Protokolü |
|
, cihaz üzerinde adres ayarı ile HotConnect'i destekler |
evet, Fast-Hot-Connect |
| Teknik Veri | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
|
EtherCAT sisteminde görev |
EtherCAT Terminallerinin (ECT-xxx) 100BASE-TX EtherCAT ağlarına bağlanması |
|
EtherCAT Terminallerinin sayısı |
genel sistemde 65535'e kadar |
|
Çevre birim sinyallerinin sayısı |
maks. 4,2 GB adreslenebilir GÇ noktası |
|
Veri aktarım ortamı |
Ethernet 100BASE-TX (en azından Ethernet CAT5 kablosu) |
|
2 Veri Yolu Kuplörü arasındaki kablo uzunluğu |
maks. 100 m (100BASE-TX) |
|
Protokol / Baud hızı |
EtherCAT Cihaz Protokolü / 100 MBaud |
|
HotConnect |
hayır |
| Gecikme |
1 µs tipik |
|
Veri yolu bağlantısı |
2 x RJ45 |
|
Güç kaynağı |
24 VDC (-%15/+%20) |
|
Akım tüketimi |
70 mA + (∑ E-veri yolu akımı/4) |
|
E-veri yolu güç kaynağı (5 V) |
maks. 2 A (-25 °C ... +55 °C) |
|
maks. 1 A (> +55 °C) |
|
|
Güç kontakları |
maks. 24 VDC, maks. 10 A |
|
Elektrik yalıtımı |
500 V (güç kontağı/besleme voltajı/EtherCAT) |
|
Boyutlar (G x Y x D) |
yaklaşık 44 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Ağırlık |
yaklaşık 105 g |
|
Çalışma sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı |
-25°C ... +60°C (genişletilmiş sıcaklık aralığı) |
|
Saklama sırasında izin verilebilir ortam sıcaklığı |
-40°C ... + 85°C |
|
İzin verilebilir bağıl nem |
%95, yoğuşmasız |
|
Montaj |
35 mm montaj kızağına, EN 60715'e göre |
|
Titreşim / şok direnci |
EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27'ye uygun, ayrıca bkz. Kurulum talimatları], iyileştirilmiş mekanik yük kapasitesi için |
|
EMC bağışıklığı / emisyon |
EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4'e uygun |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Kurulum pozisyonu |
değişken |
| Onay |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.