Accoppiatore bus EtherCAT®
L'accoppiatore bus EtherCAT® collega il sistema Ethernet in tempo reale con morsettiere elettroniche modulari ed estensibili. Un'unità completa consiste in un accoppiatore bus, una serie di terminali bus e un terminale finale.
Caratteristiche
L'accoppiatore EtherCAT collega EtherCAT, il sistema Ethernet in tempo reale, con morsettiere elettroniche modulari ed estensibili. Un'unità completa consiste in un accoppiatore bus, una serie di terminali bus e un terminale finale.
L'accoppiatore bus riconosce i terminali bus collegati e li alloca automaticamente nell'immagine di processo EtherCAT. L'accoppiatore bus è collegato alla rete mediante l'interfaccia Ethernet superiore. La presa RJ 45 inferiore può essere usata per collegare altri dispositivi EtherCAT nella stessa linea.
Nella rete EtherCAT, l'accoppiatore EtherCAT può essere installato ovunque nella sezione di trasferimento del segnale Ethernet (100BASE-TX), tranne che direttamente sull'interruttore.
EtherCAT (Ethernet Control Automation Technology) è la soluzione Ethernet per l'automazione industriale, caratterizzata da prestazioni eccezionali e da una gestione particolarmente semplice. EtherCAT permette di sostituire la topologia a stella di Ethernet con una semplice struttura a linee. Opzionalmente, l'EtherCAT può anche essere cablato in modo "classico" usando interruttori, per integrare ulteriori dispositivi Ethernet. Il master non richiede una scheda plug-in particolare e può essere implementato su qualsiasi unità di controllo Ethernet esistente utilizzando un'interfaccia molto semplice. EtherCAT è quindi adatto anche ad applicazioni di controllo piccole e medie, dove consente anche nuove aree di applicazione per gli I/O distribuiti.
Per EtherCAT è disponibile un sistema I/O separato con classe di protezione IP 20 sotto forma di terminali EtherCAT. A differenza dei terminali bus, dove il segnale del bus di campo è implementato all'interno dell'accoppiatore sul bus del terminale interno, indipendente dal bus di campo, il protocollo EtherCAT rimane completamente intatto fino al singolo terminale.
L'accoppiatore EtherCAT supporta il funzionamento di tutti i terminali bus. Per quanto riguarda l'utente, la gestione di ingressi/uscite analogici non è diversa dalle altre serie. Le informazioni sono disponibili nell'immagine di processo del controller per l'elaborazione sotto forma di una matrice di byte.
I terminali bus analogici e multifunzionali possono essere adattati ad ogni applicazione specifica. A seconda del tipo, i registri dei terminali bus analogici contengono intervalli di temperatura, valori di guadagno e caratteristiche di linearizzazione. I terminali bus memorizzano le impostazioni in modo permanente e fail-safe. Opzionalmente, i terminali bus possono anche essere controllati dal sistema di controllo. Attraverso i blocchi funzione (function block, FB), il controllore logico programmabile (PLC) gestisce la configurazione dell'intera periferica durante la fase di avvio. Se necessario, il controllore può caricare i dati di configurazione creati in modo decentralizzato per gestire e memorizzare centralmente tali dati. Pertanto, non sono necessarie nuove regolazioni in caso di sostituzione di un terminale bus. Il controllore applica automaticamente l'impostazione richiesta all'accensione.
Specifiche

| Caratteristica | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
| Classe di protezione | IP20 |
|
Tecnologia di rete di livello superiore |
100 MBit FastEthernet (100BASE-TX) |
|
Rete di livello superiore - max. lunghezza di collegamento |
100 m |
|
Tecnologia di collegamento di rete di livello superiore |
RJ45 |
|
Protocollo di rete di livello superiore |
Protocollo dispositivo EtherCAT |
|
supporta HotConnect con impostazione dell'indirizzo sul dispositivo |
sì, Fast-Hot-Connect |
| Dati tecnici | AKT2G-ECT-000-000 |
|---|---|
|
Task nel sistema EtherCAT |
Accoppiamento di terminali EtherCAT (ECT-xxx) a reti 100BASE-TX EtherCAT |
|
Numero di terminali EtherCAT |
fino a 65535 nell'intero sistema |
|
Numero di segnali periferici |
max. 4,2 GB di punti IO indirizzabili |
|
Trasferimento di dati medio |
Ethernet 100BASE-TX (almeno cavo Ethernet CAT5) |
|
Lunghezza del cavo tra 2 accoppiatori bus |
max. 100 m (100BASE-TX) |
|
Protocollo/Baud rate |
Protocollo dispositivo EtherCAT / 100 MBaud |
|
HotConnect |
no |
| Ritardo |
1 µs tip. |
|
Connessione bus |
2 x RJ45 |
|
Alimentazione |
24 VDC (-15%/+20%) |
|
Consumo di corrente |
70 mA + (Corrente ∑ E-bus/4) |
|
Alimentazione E-bus (5 V) |
max. 2 A (-25 °C ... +55 °C) |
|
max. 1 A (> +55 °C) |
|
|
Contatti di potenza |
max. 24 VDC, max. 10 A |
|
Isolamento elettrico |
500 V (contatto di potenza/tensione di alimentazione/EtherCAT) |
|
Dimensioni (W x H x D) |
appross. 44 mm x 100 mm x 68 mm |
|
Peso |
appross. 105 g |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante il funzionamento |
-25°C ... +60°C (intervallo di temperatura esteso) |
|
Intervallo di temperatura ambiente consentito durante lo stoccaggio |
-40°C ... + 85°C |
|
Umidità dell'aria relativa consentita |
95%, no condensa |
|
Montaggio |
su guida da 35 mm secondo EN 60715 |
|
Resistenza a vibrazioni/urti |
conforme a EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, si vedano anche le Istruzioni di installazione] per capacità di carico meccanico ottimizzate |
|
Immunità/emissioni EMC |
conforme a EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Classe di protezione |
IP20 |
|
Posizione d'installazione |
variabile |
| Approvazione |
CE, ATEX, cULus, IECEx |
Media & Downloads
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.
| Title | File Language | Date | Share URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Terminale per circuito a recupero
Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.
Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale
Il terminale EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.