Back to top

Drives Série P7000

Os drives P7000 oferecem um nível único de suavidade, funcionalidade, desempenho e inovação de sistema. Disponível para operação CA (P70360) ou CC (P70530), estes micro-drives de passo são projetados para energizar motores de passo NEMA com 2 fases. Eles oferecem recursos únicos ideais para aplicações de eixo único ou múltiplo que requerem desempenho em alta velocidade ou suavidade em baixa velocidade.

Global
Disponibilidade limitada fora da América do Norte
P7 imagem grande

Recursos

Drives de passo P70360 CA:

  • P70360-SD:
    • Interface convencional de direção e passo
    • Entradas dedicadas para Jog+/-, habilitar e controle de passo/direção
    • Controle realizado por trem de pulsos para movimentação do motor
  • P70530-PN adiciona ao drive padrão:
    • Capacidade de indexação, permitindo até 63 movimentos programáveis e independentes
    • Compatível com Modbus RTU
  • P70360-R4 adiciona ao drive base:
    • Capacidade de indexação, permitindo até 63 movimentos programáveis e independentes
    • Compatível com Modbus RTU
    • Adiciona uma interface RS-485
  • Fornecimento de energia integral
  • tensão de entrada: 120 a 240 VCA (1 fase, 50/60Hz) para ampla variedade de fontes de energia
  • Corrente contínua: 2,5 Amps; Corrente de pico micropasso: 3,5 Amps
  • Força de eixo máxima: 525 W
  • Faixa de Velocidade: 0 a 50 rev/s
  • Indutância do motor: 50 a 200 mH (320 VDC BUS), 7 a 30 mH (160 VDC BUS)
  • 9 Entradas Programáveis
  • Interface gráfica fácil de usar
  • Detecção de parada do loop aberto

Drives de passo P70530 CC:

  • P70530-SD:
    • Interface convencional de direção e passo
    • Entradas dedicadas para Jog+/-, habilitar e controle de passo/direção
    • Controle realizado por trem de pulsos para movimentação do motor
  • P70530-PN adiciona ao drive base:
    • Controle realizado por trem de pulsos para movimentação do motor
    • Compatível com Modbus RTU
  • tensão de entrada: 20 a 75 VDC
  • Corrente contínua: 5 Amps; Corrente de pico micropasso: 7,1 Amps
  • Força de eixo máxima: 300 W
  • Faixa de Velocidade: 0 a 50 rev/s
  • Indutância do motor: 2 a 15 mH
  • 9 Entradas Programáveis
  • Interface gráfica fácil de usar
  • Detecção de parada do loop aberto

Benefícios

  • A solução ideal para aplicações de eixo único ou múltiplo que requerem desempenho em alta velocidade ou suavidade em baixa velocidade.
  • 9 entradas programáveis, modelo de indexação disponível e a interface gráfica de fácil utilização simplificam a configuração para requisitos de máquinas complexos
  • A detecção de parada integral elimina a necessidade de sensores ou realimentaçãos externos caros, reduzindo o custo do sistema em até 30%.
  • O recurso Multistepping™ insere passos de menor frequência para suavizar movimentos suaves em baixa velocidade sem a necessidade de reprojetar a arquitetura de controle da máquina.
  • O controle de antirressonância de banda média reduz os efeitos negativos da ressonância, permitindo a você obter mais de um motor menor e praticamente eliminando perdas e tempo de inatividade da máquina.
  • Um algoritmo de curva quase como um S reduz o solavanco, especialmente na aceleração, aumentando a vida mecânica e reduzindo o consumo de energia

Especificações

Especificações Unidades P70530 P70360
Faixa de tensão de entrada Volts 20 - 75 VCC 120 ou 240 VCA
Corrente contínua Amps RMS 5 2.5
Corrente de pico de micropasso Pico em Amps 7.1 3.5
Entradas dedicadas* - +/-Ativar, +/- Passo & Dir* 5 VCC TTL +/-Ativar, +/- Passo & Dir* 5 VCC TTL
Entradas programáveis* - 9 fontes ou dissipadores opticamente isolados* 5-24 VCC 9 fontes ou dissipadores opticamente isolados* 5-24 VCC
Saída de falha, saída configurável pelo usuário - Coletor aberto 5-24 VCC Coletor aberto 5-24 VCC
Redução de Corrente Ociosa Inteiro Configurável 0-100% Configurável 0-100%
Resolução de passo: - 200-50.000 passos/rev 200-50.000 passos/rev
Dimensões L x D x A polegadas (mm) 1,14 x 4,4 x 4,2 (29 x 111 x 107) 2,06 x 5,2 x 6,7 (52,3 x 132 x 170)
Temperatura ambiente Graus C 0-45 0-45
Temperatura máxima do chassi Graus C 70 70
Quadros do motor - NEMA 17, 23, 34, 42 NEMA 23, 34, 42
Força de eixo máxima Watts 300 525
Faixa de Velocidade Revs/segundos 0-50 0-50
Faixa de indutância do motor recomendada mH 2-15 50-200 (Barramento 320 VCC) 7-30 (Barramento 160 VCC)

* As entradas de passo e direção exigem um resistor de limitação de corrente acima de 5V, a entrada Ativar não.

Documentação
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfP7000 Modbus User Parameters, Rev C English 05 Jun 2013 119.83 KB
pdfP70360 AC Manual EN revG English 13 Fev 2012 1.66 MB
pdfP70360 Quick Start Guide, revA English 12 Mar 2012 346.22 KB
pdfP70530 DC Manual, revC English 13 Fev 2012 1.07 MB
pdfP70530 Quick Start Guide, revA English 12 Mar 2012 338.17 KB
Aprovações
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity P7000 English 19 Abr 2016 197.96 KB
Catálogo
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Abr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
P 7000 Drive Catalog M100 EN RevA English 27 Out 2011 5.89 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Fev 2014 7.96 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Fev 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Brochura
Título Idioma Data Tamanho Email
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Out 2011 1.81 MB
Drawings
Título Idioma Data Tamanho Email
pdfP7000 AC Microstepping Drive OD Diagram English 28 Mar 2012 25.2 KB
pdfP7000 DC Microstepping Drive OD Diagram English 19 Abr 2016 233.06 KB
Firmware
Título Idioma Data Tamanho Email
zipP70360-xxx Firmware Upgrade rev2.10
Release: 2.1, 2.10
English 12 Mar 2012 18.79 KB
zipP70530-xxx Firmware Upgrade rev2.10
Release: 2.10
English 12 Mar 2012 19.51 KB
Software
Título Idioma Data Tamanho Email
zipP7000 Installation Software, rev107
Release: 107
English 16 Dez 2011 2.35 MB
zipP7000 Tools rev2.11
Release: 2.11
English 13 Ago 2011 3.19 MB
Tools
Título Idioma Data Tamanho Email
zipPortmon Serial Port Sniffer
Release: 3.0.2.0
English 01 Nov 2007 139.06 KB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Kabel  Typenschlüssel Bei der Identifizierung der europäischen Leitungen helfen ab 2012 die "sprechenden" Typenschlüssel zentral / dezentral für alle konfektionierten Leitungen...
Zubehör Die Industrie fordert durch den Einsatz immer schnellerer und hochtechnisierterer Servoantriebe in allen Bereichen des Maschinen-, Anlagen- und Apparatebaus qualitativ hochwertiges Zubehör....
Sicherheitsworte Die Sicherheitsworte sind definiert in ANSI Z535.4 und ISO IEC 82079-1.  Symbol (Example German) ISO IEC 82079-1 Symbol   GEFAHR...
Sicherheitsfarben Die Sicherheitsfarben sind definiert in ISO 3864-1 und ISO 3864-2.  Farbe CMYK RGB RAL-F 14 Gelb 5/20/90/0 232/191/...

Pages