Back to top
Recursos
Recursos
- Entrada única de alimentação
- A entrada de tensão é de 24 a 75 VCC para uma grande variedade de fontes de energia
- Corrente de saída ajustável de 0,625 a 5 Amps RMS com DIP Switch de três posições
- Drive de corrente constante bipolar de 4 fases para uma regulagem aprimorada da conexão e corrente de baixa ondulação
- A resolução de micropasso pode ser selecionada via DIP Switch até 51.200 passos por giro.
- A redução de corrente ociosa minimiza o aquecimento do motor em várias aplicações
- O filtro de passo selecionável rejeita ruídos na entrada do passo
- Proteção contra falhas:
- Curtos linha a linha e linha a neutro
- Fornecimento de energia interno sob tensão
- Sobretensão de barramento
- Tamanho compacto
Especificações
Especificações
6410 | |
---|---|
Tamanhos dos passos | Binário ou decimal, completo a 1/250 ou 1/256 |
tensão de Entrada | 24-75 VCC |
Corrente de saída | 0,625-7,1 amps, Pico |
Entradas de interface | Passo e direção |
Saídas de interface | n/d |
Conectores | Terminal rosca, D Sub |
Tamanho do conjunto L (c/dissipadores de calor) xAxD |
39,62 x 104,90 x 82,55 mm (1,56 x 4,13 x 3,25 pol) |
Experimente já
Experimente já
Conte com a ajuda da Kollmorgen para projetar e construir uma máquina de sucesso e mantê-la produtiva com segurança, em qualquer parte do mundo. Nossos especialistas em coengenharia trabalharão com você para desenvolver uma solução perfeita para as suas exigências de movimentação.
Fale com um especialista em movimentaçãoMedia & Downloads
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Out 2011 | 146.82 KB | Copy URL |
![]() |
English | 26 Out 2011 | 127.9 KB | Copy URL |
![]() |
English | 01 Jan 1998 | 1.45 MB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Out 2011 | 62.58 KB | Copy URL |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
6410 - 6415 Stepper Drives Brochure | English | 26 Out 2011 | 369.8 KB |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB |
Título | Idioma | Data | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 Jan 2021 | 71.28 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Abr 2016 | 213.84 KB | Copy URL |