Salta al contenuto principale

Kollmorgen conosce i requisiti dinamici della robotica in un’ampia gamma di settori e applicazioni. Siamo specializzati nella collaborazione con i team di progettazione per vincere le sfide più difficili nel settore del motion. Il controllo del movimento è al centro del nostro mondo e grazie alla nostra esperienza il vostro robot potrà distinguersi dagli altri.

Siamo all’avanguardia nel campo dell’innovazione robotica da oltre 40 anni e sappiamo come soddisfare tuti i requisiti di un prodotto robotico innovativo che comprende:

  • un movimento fluido e preciso
  • un’ampia gamma di dimensioni, tensioni e capacità
  • opzioni standard per ottimizzare i modelli di motore
  • modifiche ottimizzate per soddisfare requisiti specifici
  • imballaggio ottimizzato per soddisfare i requisiti di spazio
  • alta densità di potenza per ridurre l’ingombro e la complessità del sistema
Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Servomotori AKM

La famiglia AKM >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare…
Serie AKMH in acciaio inossidabile

Serie AKMH in acciaio inossidabile >

La serie AKMH è progettata per resistere ai cicli di washdown più rigorosi. La combinazione di struttura IP69K e materiali resistenti alla corrosione consente ai servomotori AKMH di durare per l'intero ciclo di vita della macchina.
Motori frameless Kollmorgen

Motori Frameless >

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.

Cartridge DDR® >

Il nostri esclusivi servomotori Cartridge DDR® combinano i vantaggi prestazionali di un motore frameless con la facilità di installazione di un motore a carter integrale. Il design elettromagnetico avanzato che fornisce una densità di coppia pari a fino al 50% in più rispetto ai servomotori convenzionali di dimensioni analoghe.

CDDR_DDL Medio

Motori lineari e rotativi ad azionamento diretto >

Kollmorgen è stata pioniera nello sviluppo della tecnologia ad azionamento diretto e oggi offre la più ampia gamma di motori ad azionamento diretto del settore.
Servoazionamento AKD Kollmorgen

Servoazionamento AKD >

La serie AKD® è una soluzione collaudata, con una delle più ampie basi installate presso i clienti, e offre:

  • Motion control loops leader del settore
  • Ampio supporto per feedback motore e bus di campo, tra cui EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT e altri
  • Integrazione plug-and-play con i motori Kollmorgen
  • WorkBench GUI, apprezzato per l’esperienza utenti e l'usabilità

Automazione >

Kollmorgen offre una gamma di piattaforme di automazione concepite per integrare le tecnologie di movimento, adattandosi ai sistemi esistenti e allo tipo di sviluppo preferito dal cliente.