Innovative Möglichkeiten für die Integration in eine intelligente Fabrik werden zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Funktionen führen. Schnittstellen vom IT-System zu Systemkomponenten sind möglich. Isolierte Zellen werden in einem vollintegrierten Produktionsfluss zusammengeführt, was sich in höherer Effizienz niederschlägt.
Wenn Sie auf der Suche nach Systemintegratoren sind (d. h. Unternehmen, die Systemintegration als Service anbieten), kann Ihnen Kollmorgen ebenfalls helfen. Kollmorgen verfügt nicht nur über interne Kapazitäten für die Systemintegration, sondern auch über qualifizierte Partner in der ganzen Welt – und somit auch in Ihrer Nähe.
Fahrerlose Transportsysteme (AGV)
AGV interagieren mit Ihrem IT-System sowie Ihren Maschinen, Robotern und Produkten – und ermöglichen die Kontrolle und Visualisierung Ihrer Abläufe und Prozesse. AGV sind eine bewährte Technologie, die sich einfach in Ihr Werk integrieren lässt. Mehr erfahren >>
Industrielle Automatisierung
Unsere Antriebe lassen sich in PROFINET- (Siemens), EtherNet/IP, und EtherCAT Modbus/TCP-Netze einbinden.
KAS Steuerungen können über Ethernet TCP/IP (HTTP API), PROFINET (Siemens), EtherNet/IP, und EtherCAT kommunizieren und als Gateway für diese Protokolle fungieren.
Klicken Sie hier, um ein Beispiel einer KAS-Schnittstellenapplikation aufzurufen.
Kollmorgen HMIs, die direkt mit unseren Steuerungen und Antrieben verbunden werden können, unterstützen OPC UA.