Salta al contenuto principale

Il sistema che controlla l'azimut e l'elevazione di un armamento, sia esso montato su un veicolo corazzato, sul ponte di una nave o in corrispondenza del perimetro di una base operativa avanzata, deve resistere alle stesse condizioni meteorologiche, di temperatura, polvere, vibrazioni e urti cui sono soggetti personale e delle attrezzature che è deputato a proteggere. Nel contempo deve essere leggero e di basso profilo per rientrare nei requisiti di peso. Ma soprattutto deve garantire in modo affidabile un posizionamento preciso per colpire bersagli mobili, anche quando il sistema è montato su un veicolo in movimento.

Soluzioni leggere e precise

Per assicurare precisione in condizioni altamente dinamiche, i sistemi di individuazione devono eseguire regolazioni continue, più o meno grandi, in risposta agli input del sistema di controllo. Ogni regolazione richiede un servomotore leggero e compatto per accelerare la massa relativamente grande dell'armamento a controllo remoto. I requisiti di coppia e velocità multiasse sono molto elevati, questa applicazione si dimostra perfetta per Kollmogen, innovatore leader del settore e fornitore di servomotori ad azionamento diretto con elevata densità di coppia.

Soluzioni robuste e affidabili

La sopravvivenza è importante quanto la precisione. Il sistema di posizionamento deve operare esattamente in base alle specifiche fornite, indipendentemente dalle condizioni sul campo. Potrai fare affidamento sulla vasta esperienza di Kollmorgen nell'integrazione di materiali esenti da corrosione, guarnizioni impermeabili e strutture rinforzate per garantire soluzioni di motion che resistono alle condizioni più estreme, anno dopo anno.

Un partner di fiducia per ridurre al minimo il rischio

Kollmorgen vanta decenni di esperienza nella fornitura di componenti di motion progettati per garantire la massima affidabilità nelle applicazioni di difesa più esigenti. Continuiamo ad innovare e a soddisfare costantemente le richieste sempre più complesse del mondo di oggi, così come quelle del futuro. La competenza tecnica acquisita, insieme alle strutture e alle risorse produttive a livello globale, permette a Kollmorgen di fornire i componenti di motion standard e personalizzati necessari a qualsiasi armamento in tutto il mondo.

Soluzioni su misura per le diverse esigenze

La capacità di integrare tecnologie chiave a livello di motori nelle applicazioni specifiche dei clienti è una competenza primaria di Kollmorgen. Esperienza e competenza ci consentono di modificare prodotti standard, quali ad esempio le nostre pluripremiate piattaforme frameless TBM e KBM, o di sviluppare soluzioni completamente personalizzate nell'ambito della nostra ampia gamma di prodotti.

Contattaci

Prodotti di primo livello per armamenti a controllo remoto

Serie KBM senza carter

Servomotori Frameless Serie KBM >

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Immagine media serie TBM

Frameless serie TBM >

La nostra serie TBM include motori frameless ad azionamento diretto concepiti per essere integrati direttamente nella struttura meccanica dei sistemi, riducendo al minimo peso, dimensioni e inerzia senza compromettere le prestazioni.

Serie RBE frameless >

La configurazione frameless di questi motori tipo pancake a bassa velocità e coppia relativamente elevata elimina albero, cuscinetti, campane del motore e giunti, riducendo volume, peso e complessità quando integrati direttamente con il carico.

Servomotori serie EKM Kollmorgen

Servomotori serie EKM >

Questi motori ad alte prestazioni potenziati sono classificati MilSpec 810E e sigillati in conformità con IP67. Sono forniti in versione standard con albero in acciaio inossidabile e vernice resistente agli agenti chimici per un uso affidabile in condizioni ambientali difficili.

Servomotori sincroni AKM™

Servomotori serie AKM™ >

I nostri migliori servomotori ad alte prestazioni offrono svariate opzioni di montaggio, connettività, retroazione e altro ancora. Sono disponibili oltre 500.000 modelli standard, insieme a varianti progettate in maniera condivisa per soddisfare praticamente tutti i requisiti a livello di applicazione.