Back to top
Merkmale
Merkmale
- Einzelner Stromversorgungseingang
- Der Eingangsspannungsbereich beträgt 24 bis 75 VDC, sodass der Betrieb mit einer breiten Palette von Spannungsquellen möglich ist.
- Der Ausgangsstrom ist über einen 3-Wege-DIP-Schalter von 0,625 bis 5 A eff. einstellbar.
- 4-phasiger, zweipoliger Chopper-Antrieb für überragende Stromregelung und geringe Stromwelligkeit
- Die Mikroschrittauflösung ist über DIP-Schalter auf bis zu 51.200 Schritte pro Umdrehung einstellbar.
- Die Stillstandsstromreduzierung minimiert die Erwärmung des Motors in zahlreichen Anwendungen.
- Auswählbarer Schrittfilter eliminiert Rauschen am Schritteingang
- Fehlerschutz:
- Leitung-Leitung- und Leitung-Nullleiter-Kurzschlüsse
- Unterspannung der internen Stromversorgung
- Bus-Überspannung
- Kompakte Bauform
Spezifikationen
Spezifikationen
6410 | |
---|---|
Schrittgrößen | Binär oder dezimal, Vollschritt bis 1/250 oder 1/256 |
Eingangsspannung | 24 bis 75 VDC |
Ausgangsstrom | 0,625 bis 7,1 A Spitze |
Schnittstelleneingänge | Schritt und Richtung |
Schnittstellenausgänge | – |
Anschlüsse | Schraubklemme, D Sub |
Verpackungsgröße B x H x T (mit Kühlkörpern) | 39,62 x 104,90 x 82,55 mm (1,56 x 4,13 x 3,25 Zoll) |
Erste Schritte
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Okt 2011 | 146.82 KB | |
![]() |
English | 26 Okt 2011 | 127.9 KB | |
![]() |
English | 01 Jan 1998 | 1.45 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 26 Okt 2011 | 62.58 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
6410 - 6415 Stepper Drives Brochure | English | 26 Okt 2011 | 369.8 KB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB |
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 Jan 2021 | 71.28 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Apr 2016 | 213.84 KB | Copy URL |