S600
Die digitalen Servoantriebe der Serie S600 werden direkt von 230- bis 480-VAC-Leitungen betrieben und liefern einen Ausgangsstrom von 1,5 bis 20 A eff./Phase, kontinuierlich. Zu den intelligenten Positionierungsfunktionen gehören Geschwindigkeitsprofile, Steuerregister, Ruckbegrenzung, verkettete Fahraufträge, absolute und relative Aufgaben sowie verschiedene Arten von Referenztraversen. Diese Antriebe werden nur für bestehende Kunden unterstützt. Für neue Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihr Kollmorgen Team, um die beste Produktlösung zu finden.
Merkmale
- CE, UL, cUL
- Direkt am geerdeten 3~ Netz, 230 bis 480 V AC
- Ausgangsstrom 1,5 bis 20 A
- Integrierter Bremswiderstand bis 20 A
- Integrierter Netzfilter bis zu 20 A, alle Schirmanschlüsse direkt am Verstärker
- Bei Verwendung der Servoverstärker in Wohngebieten kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. Eine zusätzliche Filterung muss vom Benutzer vorgenommen werden.
- Passt mit bis zu 20 A in 300-mm-Schaltschränke
- Bedienung über PC mit Setup Software
- Schnittstellen für Schrittmotorsteuerung, Master-Slave-Betrieb, elektronisches Getriebe integriert
- Lageregler mit Speicher für 255 Fahrsätze integriert. Intelligente Positionierung:
- Geschwindigkeitsprofile
- Passermarke-Steuerung
- Stoßbegrenzung
- verkettete Antriebsaufgaben
- absolute und relative Positionierung
- verschiedene Referenzfahrtmodi
- Encoder-Emulation wählbar: inkremental oder absolut
- Multi-Feedback-System:
- Resolver bis zu 36-polig
- ComCoder
- Inkremental oder Sinus-Encoder mit Hall
- Sinus-Encoder mit EnDat/HIPERFACE/BISS
- Sinus-Encoder ohne Datenspur
- Inkrementalgeber AquadB
Spezifikationen
Technische Daten
601 | 603 | 606 | 610 | 614 | 620 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennversorgungsspannung | V~ | 3 x 208 V-10 % ... 480 V+10 %, 60 Hz 3 x 230 V-10 % bis 480 V+10 %, 50 Hz |
|||||
Nenneingangsleistung für Dauerbetrieb | kVA | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
Nenn-DC-Zwischenkreisspannung | V= | 260 bis 675 | |||||
Nennausgangsstrom (Effektivwert ± 3 %) | Aeff | 1,5 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
Spitzenausgangsstrom (max. 5 s, ± 3 %) | Aeff | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 40 |
Dauerleistung Brems-Chopper (RBint) | W | 80 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maximale Dauerleistung Brems-Chopper (RBext) | kW | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Maximale Spitzenleistung Brems-Chopper (RBext) | kW | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Größen für 300-mm- und 400-mm-Schaltschränke
601/603/606/610 | 614 | 620 | |
---|---|---|---|
Höhe | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Breite | 70 mm | 100 mm | 120 mm |
Tiefe | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Tiefe mit Steckern | 273 mm | 273 mm | 273 mm |
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Accessories for digital drive systems with S300/S400/S600/S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_en_2.pdf |
CANopen PDO Setup Objects | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PDO_Objects.pdf |
CANopen Protocol Quick Reference Guide | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300_S600_S700_CAN%20Protocol%20Quick%20Reference.pdf |
DeviceNet and HMS Simulator Instruction | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DeviceNet%20HMS%20Simulator_2009-1-5.pdf |
PROFIBUS DP Fieldbus Interface for S300 / S400 / S600 / S700 | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_e_11-2022.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_d_3.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 EtherCAT Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srethercat_e_3.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s700_profibus_d_11-2022.pdf |
S300 / S600 / S700 2CAN Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/2can_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Feldbus Schnittstelle Handbuch | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_d_1.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/srdnet_e_1.pdf |
S300 / S600 / S700 DeviceNet Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/devicenet_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 I/O Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/io_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 Profibus Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/profibus_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SERCOS Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sercos_defi.pdf |
S300 / S600 / S700 SynqNet Technical Description | English, French, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/synqnet_defi.pdf |
S300 / S600 EtherCAT Technical Description | English, French, German, Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ethercat_defi.pdf |
S300-S400-S600-S700 Profibus Kommunikationsprofil Anleitung de | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Kommunikationsprofil%20Anleitung%20S300-S400-S600-S700.pdf |
S400 / S600 ASCII Reference | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ascii_s400-s600.zip |
S400 / S600 CAN-Bus Feldbus Schnittstelle | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400600can_d_0.pdf |
S400 / S600 CAN-Bus Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400600can_e.pdf |
S400 / S600 Drive Software Online Help | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drive_e_0.zip |
S400 / S600 Help on line | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drive_i.zip |
S400 / S600 L'Aide en ligne Drive | French | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drive_f_0.zip |
S400 / S600 sercos II Feldbus Schnittstelle | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400600sercos_d.pdf |
S400 / S600 sercos II Fieldbus Interface Manual | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400600sercos_e_0.pdf |
S400-S600 Onlinehilfe | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/drive_d_0.zip |
S600 Manual (DE) | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_d_3.pdf |
S600 (640-670) Betriebsanleitung DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_d_1.pdf |
S600 (640-670) Manuale di installazione IT | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_i_1.pdf |
S600 (640-670) Manuel d’Instructions FR | French | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_f_1.pdf |
S600 (S640-670) Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_e_0.pdf |
S600 Interactive Tuning Guide | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600_Interactive_Tuning_Guide.ppt |
S600 Manual (EN) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_e_0.pdf |
S600 Manual (FR) | French | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_f_2.pdf |
S600 Manual (IT) | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_i_3.pdf |
S600 Part Number Scheme | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s600_e.pdf |
S600 Safety Notes DE EN ES FR IT | English, French, German, Italian, Spanish | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600_Safety-Notes_0.pdf |
S600 Typenschlüssel | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s600_d.pdf |
S601 Betriebsanleitung DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_d_0.pdf |
S601 Manuale di installazione IT | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_i.pdf |
S601 Manuel d’Instructions FR | French | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_f.pdf |
S601-620 Manual del producto | Spanish | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr601_s.pdf |
S601_S620 Quick Start Guide EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S601_S620%20Quick%20Start%20Guide%20EN%20%28REV%2012-2014%29.pdf |
S640 Betriebsanleitung DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_d.pdf |
S640 Installation Manual EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_e.pdf |
S640 Manuale di installazione IT | Italian | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_i.pdf |
S640 Manuel d’Instructions FR | French | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/sr640_f.pdf |
S640_S670 Quick Start Guide EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S640_S670%20Quick%20Start%20Guide%20EN%20%28REV%2012-2014%29.pdf |
Zubehör für digitale Antriebe DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Digital%20Drive%20Systems%20Accessories%20Guide%20DE%20%28REV%2012-2014%29.pdf |
Zubehör für digitale Antriebe mit S300, S400, S600, S700 DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Sxyz%20Accessories_Europe_de_1.pdf |
Servostar 600 with Goldline BHMH en-US.pdf | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Servostar600_with_GoldLine_BHMH_2005.pdf |
Title | Release | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|---|
S601-620 Firmware BiSS&EtherCAT support |
8.79_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/6ndu879_ND0.zip |
S601-620 Firmware Standard |
9.56_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/6ndu956_ND0.zip |
S601-620 Firmware Standard Version |
6.86_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/6ndu686.zip |
S640-S670 Firmware BiSS & EtherCAT Support |
6.98_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/6ndu698_ND0.zip |
S640-S670 Firmware Standard |
7.76_ND0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/6ndu776_ND0.zip |
S400 / S600 DRIVE Setup Software |
5.53-285
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S400-600%20Setup%20Software%20DRIVE%20%28REV%205.53-285%29.zip |
S400/S600 Drive Setup Software |
5.53 KS285
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Drive553_KS285.zip |
AnyDim |
2.38
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AnyDim_V2.38.xlsm |
Asynchron Motor Data |
1.1
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s400/s600/tools//Create_Parameterfile_for_Induction_Motor.xls |
CalcLookUp |
5.2b
|
English | |
Share URL /sites/default/files/s400/s600/s700/s300/tools//calclk_52b.zip |
PCAN Explorer Macro Programs for the S300 and S600 CANopen Communication |
01/2009
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300%20and%20S600%20PCAN%20Explorer3%20Macro%20Programs.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.3.2
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.3.2.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool LPT-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_CAN_LPT_216a.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool Serial Only |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DriveDownloadUtility_Serial_216a_1.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool USB-CAN |
2.16a
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/PCAN_USB.zip |
S300 / S700 Firmware Upgrade Tool |
3.15
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Upgrade_Tool_V3.1.5.zip |
S300-S700 Upgrade_Tool (DotNet3.5 Required) |
3.1.5
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S300-S700%20Upgrade_Tool%20%28DotNet3.5%20Required%29%20%28REV%203.1.5%29.zip |
S400 / S600 Motor Database (DB & CSV) |
140
|
German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/mbase140.zip |
S600 North America Motor Database |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20North%20America%20Motor%20Database%20%28REV%20492%29.zip |
TeamViewer |
12
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/TeamViewerQS_de-idct55eyax.zip |
EtherCAT XML File S300/S400/S600/S700 |
8
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s300s400s600s700_8.xml |
Profibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 |
A
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Profibus%20Quick%20Reference.ppt |
Profibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 |
11/2018
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Quick%20Start%20Guide%20to%20Profibus%20DP%20S300%20S400%20S600%20S700%20revB.pdf |
S300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 |
2.4
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_240.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File |
1.11
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/gsd0045.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples |
2.0
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/fb10_200.zip |
S300 / S400 / S600 / S700 Simatic S7 SV14 Profibus Sample Projects |
3.0
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/20181001_Sv14_v3c_ProfibusPackage.zip |
S400 / S600 CAN Object Identifier |
–
|
English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/cob_s400_s600.xls |
S400 / S600 CANopen EDS File |
030
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400s600_30.zip |
S400 / S600 EtherCAT Device Description XML File |
9
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/s400s600_9.xml |
S600 DeviceNet ControlLogix Example |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20DeviceNet%20ControlLogix%20Example%20%28REV%201%29.zip |
S600 DeviceNet EDS |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20DeviceNet%20EDS%20%28REV%201%29.zip |
S600 DeviceNet SCL500 Example |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20DeviceNet%20SCL500%20Example%20%28REV%201%29.zip |
S600 PROFIBUS Common FB10 |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20PROFIBUS%20Common%20FB10%20%28REV%201.01%29.zip |
S600 PROFIBUS Common GSD |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20PROFIBUS%20Common%20GSD%20%28REV%201.01%29.zip |
S600 Profibus Sample Project Sv14 for S7 |
–
|
English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/S600%20Sample%20Project%20Sv14%20for%20S7%20%28REV%20AW2%29.zip |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
S600 DeviceNet Certificate | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Devicenet_cert.pdf |
S600 EU-Konformitätserklärung | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_s600_d_20210128.pdf |
S600 Prüfbericht Option AS | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/BG_AS_S600.pdf |
S600 UKCA Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/DoC_UKCA_S600.pdf |
SERVOSTAR S600 Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_s600_e_20210128.pdf |
Statement_WEEE_EU_Eng_Ger | English, German | |
Share URL https://www.kollmorgen.com/sites/default/files/Kollmorgen%20WEEE_and_RoHS_6_2020.pdf |
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.