Skip to main content
WKS oder DIGIFAS zu SERVOSTAR | 08 Mai 2017 | |

WKS oder DIGIFAS zu SERVOSTAR

Gültig S300, S400, S600, S700

Allgemeines

Hinweise zum Ersetzen alter Servoverstärker oder Transistor - Wechselrichter mit den aktuellen Geräten (Sxyz ). Betrachtet werden Altgeräte des Herstellers SEIDEL (60WKS, 64WKS, 65WKS, 66WKS, 67WKS, DIGIFAS).

  • Sämtliche "Altregler" der Firma Seidel bzw. Kollmorgen Seidel können durch S300...S700 Regler ersetzt werden.
  • Mischsysteme aus alten und neuen Geräten sollten vermieden werden . Eine Zwischenkreiskopplung alter und neuer Geräte ist nicht möglich!
  • Geringerer Platzbedarf, einfache Leitungsverlegung durch vorgefertigte Leistungs- und Steuerleitungen, höhere Genauigkeit der Positionierung und Gleichlaufeigenschaften sind Gründe für eine Umstellung 
  • Leichte Handhabung durch Windows unterstützte Inbetriebnahmesoftware oder über ein Standard RS232 Terminalprogramm.
  • Bei einigen Anwendungen mit den WKS Regler wurden die int. ± 15V für die Ansteuerungen der Eingänge (Enable, Endschalter, usw.) benutzt. Diese können jetzt direkt von den 24V versorgt werden.
  • Sollte die ±15V auch für die analoge Sollwertvorgabe eingesetzt worden sein, muss ein externer Spannungswandler 24V => ±12V / ±15V eingesetzt werden.

Kompatibilität

WKS => S300...S700

Bei einer Umstellung von 60WKS und 64 WKS auf Sxyz müssen alle Komponenten (Motor, Leitungen) ausgetauscht werden.

Bei einer Umstellung von 65 WKS und 66WKS auf Sxyz können alle Komponenten bestehen bleiben. Für eine störungsfreie Funktion muss die Motorleitung und die Feedback abgeschirmt verlegt sein. Am Sxyz  muss der abgeschirmte Motorstecker angeschlagen werden.

Digifas => S300...S700

Bei einer Umstellung von Digifas zum Sxyz kann der Motor, die Feedbackleitung und eine abgeschirmte Motorleitung erhalten bleiben. Am Sxyz  muss der abgeschirmte Motorstecker angeschlagen werden.

Platzbedarf, Verdrahtung und Ansteuerung

WKS < 6A => S300

Anlagen mit 60WKS bis 6A, sowie 67WKS-Reglern können durch den S300 ersetzt werden. 
Der Platzbedarf und der Verdrahtungsaufwand ist geringer. Alle Ansteuer- und Sollwertleitungen zum WKS-Regler können weiter verwendet werden. Bei analoger Sollwertvorgabe sollte eine abgeschirmte Sollwert Leitung verwendet werden. Der Netztrafo entfällt.

WKS > 6A => S400 / S600

Anlagen mit 60WKS ab 6A können durch den S600 oder u. U. durch den S400 (!! weniger I/O Ports!!) ersetzt werden. 
Der Platzbedarf und der Verdrahtungsaufwand ist geringer. Alle Ansteuer- und Sollwertleitungen zum WKS Regler können in der Regel weiter verwendet werden. Bei analoger Sollwertvorgabe sollte eine abgeschirmte SW Leitung verwendet werden. Der Netztrafo entfällt.

Digifas => S300...S700

Digifas 7200 können in der Regel ohne große Umbaumaßnahmen, sowie bei geringerem Platzbedarf durch S300 ersetzt werden. Die Ansteuerung sollte identisch sein und direkt übernommen werden. Die entsprechenden I/O Funktionen können über die Bediensoftware eingestellt werden. 
Digifas 7100 können ebenfalls in der Regel ohne große Umbaumaßnahmen, sowie bei geringerem Platzbedarf durch S600 ersetzt werden. Die Ansteuerung sollte identisch sein und direkt übernommen werden. Die entsprechenden I/O Funktionen können über die Bediensoftware eingestellt werden.

Feldbus Systeme

Achtung! 
 CAN- und PROFIBUS - Syteme: Die Protokolle sind nur teilweise kompatibel.

Back to top

About this Article

Kollmorgen Support