Skip to main content

Wie berechnen sich die Stromwerte bei einphasigem Betrieb?

Bei einphasigen Betrieb werden die max. Ströme nach folgender Formeln berechnet (rotatorische Achse): 

IPeakMax = Max. Einphasige Spitzenleistung * 60 / (2 * 3.14 * MKT * VLIM) 
IContMax = Max. Einphasige Nennleistung * 60 / (2 * 3.14 * MKT * VLIM) 

Bei hohen MKT’s und hohen Motordrehzahlen muss die Leistung so stark begrenzt werden, damit die Elkos nicht kaputt gehen. 
Daraus ergibt sich als Beispiel für den S712: 

IPeakMax = 3300 Watt * 60 Sekunden / (2 * 3.14 * 5 Nm/A * 14648 UPM) = 0.43 A 
IContMax = 2200 Watt * 60 Sekunden / (2 * 3.14 * 5 Nm/A * 14648 UPM) = 0.29 A