Skip to main content
UL Querschnittsänderung | 09 Mai 2017 | |

UL Querschnittsänderung

UL-Problem: Aderquerschnitt der Motorleitung kleiner als der der Einspeisung

Beispiel: 
S724 mit 30A Netzeingangssicherung bei Verdrahtung mit 6mm² und Motorleitung 4mm² bei Motor mit 18A Nennstrom.

Netzanschluss

Der S724 wird an der dreiphasigen Netzeinspeisung / Leistungseinspeisung mit einem Aderquerschnitt von AWG 10 (ca. 6mm²), jeweils für die Netzphasen und den PE, verdrahtet. In den drei Netzphasen ist gem. UL jeweils eine vorgegebene Sicherung von 30A einzusetzen (Typ und Größe laut Handbuch, Kapitel UL Markings). 
Diese Anordnung mit der angegebenen Sicherung ist so von UL abgenommen und vorgeschrieben.

Schutzfunktion des Servoverstärkers

Der mit korrekten Motordaten eingestellte Servoregler S724 wirkt Strom begrenzend und schützt den Motor, und damit auch die Motorleitung, sicher vor Überstrom. Die Strommessung und die Strombegrenzung wurden bei der UL-Abnahme überprüft.

Voraussetzung

Verdrahtung gemäß Handbuch, BTB Kontakt schaltet das Netzschütz im Fehlerfall ab.

Motorphasenkurzschluss und Motorphasenerdschluss werden vom Regler erkannt 
=> die Endstufe wird disabled und das Netz BTB wird zurückgenommen 
=> BTB Kontakt schaltet das Netzschütz ab 
=> Kurzschlussfestigkeit, es wird ausreichend schnell abgeschaltet

Motoranschluss 

Auf Grund dieser schützenden Funktion des S724 kann der Aderquerschnitt der Motorleitung nach dem Nennstrom des Motors wie folgt dimensioniert werden:

Nach UL508C, Kapitel 40, Tabelle 40.3: „Ampacities of insulated conductors“ (S.76) wird der Aderquerschnitt für 125% des Motornennstromes aus dieser Tabelle abgelesen. 
(Die gleiche Tabelle findet man ebenfalls in der UL508A in der Tabelle 28.1 !)

Im Beispiel beträgt der Motornennstrom Inenn=18A. 
125% des Nennstromes betragen dann 22,5A, und für Kupfer als Adermaterial ist hier ein Aderquerschnitt von AWG 11 (ca. 4mm²) ausreichend. (Tabellenwerte sind in AWG abgestuft und müssen dann interpoliert werden!)

Diese Vorgehensweise für die Dimensionierung des Aderquerschnitts einer Motorleitung wurde von Underwriter Laboratories / Frankfurt bestätigt!

UL Abnahmeprüfung

Falls eine UL Abnahmeprüfung erforderlich ist, sollten die Schutzfunktionen des Servoverstärkers geprüft werden:

  • Überprüfung der Strombegrenzung 
  • Überprüfen des Abschaltens bei Kurzschlüssen

Das Überprüfen der Stecker- und Leitungstemperatur (kleiner als 75°C) bei 125% des Motornennstromes und des nach der Tabelle 40.3 gewählten Aderquerschnittes. (Achtung: bei max. Umgebungstemperatur von 40°C!) 

Back to top