Strombelastbarkeit
Table of Contents
Europa
Die unten angegebenen Werte sind Richtwerte, die Darstellung ist stark vereinfacht.
Für normgemäße Installationen verwenden Sie für Industriemaschinen die Angaben in EN 60204 Teil 1 (IEC 204-1).
Angaben für 40° Umgebungstemperatur , PVC Isolation, Kupferleiter, Mehraderleitung (Mantelleitung), unbewegt
| Querschnitt (mm²) | Verlegungsart E (offene Kabelpritsche) Strom (A) |
Verlegungsart B2 (1 Leitung im Kabelkanal) Strom (A) |
Verlegungsart B2 (2 Leitungen im Kabelkanal) Strom (A) |
| 0,75 | 10,4 | 8,5 | 6,8 |
| 1 | 12,4 | 10,1 | 8,08 |
| 1,5 | 16,1 | 13,1 | 10,48 |
| 2,5 | 22 | 17,4 | 13,92 |
| 4 | 30 | 23 | 18,4 |
| 6 | 37 | 30 | 24 |
| 10 | 52 | 40 | 32 |
| 16 | 70 | 54 | 43,2 |
| 25 | 88 | 70 | 56 |
Kollmorgen Leitungen in Europe sind PUR isoliert, hier gelten dieselben Werte.
Reduktion des zulässigen Stromes ergibt sich eventuell durch andere Verlegungsarten und Häufung von Kabeln (z.B. 2 gleich belastete Leitungen im Kabelkanal = Faktor 0.8).
Umrechnungsfaktor für von 40°C abweichende Umgebungstemperatur
| Umgebungs Temperatur (°C) |
Faktor |
| 30 | 1,15 |
| 35 | 1,08 |
| 40 | 1,00 |
| 45 | 0,91 |
| 50 | 0,82 |
| 55 | 0,71 |
| 60 | 0,58 |
USA/Kanada
Belastbarkeit von AWG Querschnitten gemäß NEC 310-16 siehe Seite AWG.
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >