Skip to main content
SSI | 27 Apr 2017 | |

SSI

Die Synchron Serielle Schnittstelle (SSI) ist eine Schnittstelle für absolute Wegmesssysteme. Man erhält eine absolute Information über die Position. Das SSI Interface wurde ursprünglich von der Max Stegmann GmbH entwickelt, wird aber von einer Reihe anderer Hersteller verwendet.

SSI eignet sich besonders für Anwendungen, für die Zuverlässigkeit und Robustheit in industrieller Umgebung erforderlich sind. Es werden nur zwei Leitungspaare ( für den Takt und die Daten) benötigt. Es können bis zu drei Geber an einen gemeinsamen Takt angeschlossen werden.

Taktfrequenz, Anzahl der Datenbits und Datenformat (Gray-Code oder Binär-Code) ist einstellbar. Zur Datensicherung kann zusätzlich ein Paritätsbit übertragen werden.
Parameterübersicht siehe Seite Parameter zur SSI Schnittstelle.

Übertragung

Übertragung über die SSI Schnittstelle:

  1. Messwert wird gespeichert.
  2. Ausgabe des ersten Datenbits.
  3. Alle Datenbits sind übertragen, Monoflop startet
  4. Monoflop fällt in seinen Grundzustand