Skip to main content
Sinus Encoder mit SSI | 10 Mai 2017 | |

Sinus Encoder mit SSI

Gültig für S700

Sinus Encoder mit SSI sind eine Kombination aus Sinus Encoder und SSI

Encoder für lineare Antriebe. Die Geber verfügen über Sinus/Cosinus Signalausgabe zur Echtzeitauswertung der Position. Gleichzeitig meldet ein synchron-serielles Signal die absolute Position.

S700 Servoverstärker können diese Geber auswerten. Dazu sind folgende Einstellungen erforderlich:

FBTYPE =26 oder 28  SSI Linear über die X1 oder X5 Schnittstelle (PosI/O Erweiterungskarte)
ENCLINES Anzahl der Sinus/Cosinus Perioden pro Motorpolepitch
SSIRESOL Auflösung der digitalen SSI Position (Anzahl der Counts, die vom SSI Geber pro Sinusperiode geliefert werden)

Beispiel: 
SSI Auflösung 1µm, Polepitch Abstand 28 mm = 28000 µm 
ENCLINES =1000 
SSIRESOL =28

Für die SSI Kommunikation werden folgende Parameter benötigt: 
ENCMODE=0 
SSIRXD 
SSIREVOL 
SSITOUT

MPHASE Ermittlung: siehe z.B. Seite Einstellen von Endat und Hiperface und BISS Gebern

Parameterübersicht siehe Parameter zur SSI Schnittstelle.

About this Article

Kollmorgen Support