Sicherungen - Einsatz in CE Gebieten
Für den Geltungsbereich der EN60204.
Leistungseinspeisung
| Gerät | Sicherungs- klasse |
Spannungsklasse / Abschaltstrom |
Stromklasse | Beispiel Klasse gRL SIBA |
| AKD-x00306 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x00606 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 16A (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x01206 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 16A (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x02406 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 30A (träge) | 30A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x00307 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x00607 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x01207 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 16A (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| AKD-x02407 | gRL, gL | 500VAC / 200kArms | 30A (träge) | 30A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S303 | gS, gG | 400VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S306 | gS, gG | 400VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S310 | gS, gG | 400VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S341 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S343 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S346 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S403M | gS, gG | 400VAC / 200kArms | 16 (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S406M | gS, gG | 400VAC / 200kArms | 16 (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S443M | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 16 (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S446M | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 16 (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S601 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S603 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S606 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S610 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S614 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 20A (träge) | 20A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S620 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 20A (träge) | 20A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S640 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 50A (träge) | 50A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S670 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 80A (träge) | 80A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S701 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S703 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 6A (träge) | 6A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S706 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 10A (träge) | 10A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S712 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 16A (träge) | 16A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S724 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 30A (träge) | 30A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S748 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 60A (träge) | 60A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
| S772 | gS, gG | 500VAC / 200kArms | 80A (träge) | 80A gRL(gS) 600VAC/200kA 10x38mm |
Sicherungstyp
Im europäischen Raum müssen Sicherungen der genormten Klassen gS (Geräte und Leitungsschutz) oder gG (Ganzbereichsschutz) je nach Anschlussspannung mit den Spannungsklassen 400VAC oder 500VAC verwendet werden.
Sicherungshalter
Neben den übliche Sicherungshaltern gibt es berührungssichere Halter nach IEC 60529.
Beispiele:
Siba: ZS-Module, Sicherungsgröße 10x38mm, 0 bis 30A, 3 polig: 51 063 04.3
24V Einspeisung
Hier wird nur eine Auswahl der Möglichkeiten ohne Anspruch auf Vollständigkeit beschrieben. Wir eröffnen lediglich einen Einblick in Möglichkeiten der Absicherung im Bereich der 24V- Hilfsspannungsversorgung.
In den jeweiligen Handbüchern zu den Servoverstärkern sind die Werte für die Stromaufnahme und die zulässigen Aderquerschnitte für die 24V Versorgung angegeben. Die 24V Versorgungseingänge der Servoverstärker sind intern mit 4A abgesichert. Somit hat die externe Absicherung lediglich die Aufgabe des Leitungsschutzes für die Zuleitung.
Schmelzsicherung
Feinsicherung 5x20mm
Hier gibt es z.B. Sicherungshalter in Reihenklemmen (35mm Hutschienenmontage) integriert,
wie z.B. von der Fa. Phoenix Contact: 4ST-HESI (5x20)
Sicherungsautomaten
Für 35mm Hutschienenmontage wie z.B. von der Fa. ABB: S201-B... Serie
nur die einpolige Variante ist für min. 12Vdc bis max. 60Vdc zugelassen!
Wichtig: zu beachten sind die Applikationshinweise/Verkaufsinformation!!!
Bei Verwendung von Schaltnetzteilen für die 24V-Hilfsspannungsversorgung ist darauf hinzuweisen, das SNTs mit Kurzschlussstrombegrenzung teilweise so schnell auf einen Kurzschluss reagieren (typisch <100ms), dass Schmelzsicherungen und Sicherungsautomaten nicht mehr auslösen können und somit eine selektive Absicherung nicht mehr gegeben ist.
Von ABB gibt es auch spezielle Sicherungsautomaten für 60Vdc nach UL489 für Branch Circuit Protection:
Typenreihe: S201 DC-k und S201 DC-Z mit und ohne integrierten Hilfskontakt. Diese Sicherungsautomaten für Branch Circuit Protection sind speziell für SNTs mit Kurzschlussstrombrenzung für die selektive Absicherung konzipiert worden.
Überstromschutz
Die elektronischen Überstromschutzgeräte für die 24Vdc Versorgung sind speziell für die selektive Absicherung bei Verwendung von SNTs mit Kurzschlussstrombegrenzung entwickelt worden.
Beispiele hierfür sind:
Elektronischer Überstromschutz ESX10-T von der Fa. E-T-A
und die Serie SITOP-select von der Fa. SIEMENS AG.
Bremswiderstand
Die mindest Leiterquerschnitte der Leitungsverbindungen zwischen Servoverstärker, Sicherungen und externem Bremswiderstand müssen eingehalten werden, siehe nachfolgende Tabelle:
| Stromklasse der DC Sicherung | |||||||||||||
|
Nennspannung
Netzversorgung |
Spannungsklasse der DC Sicherung |
S303- S310 |
S341- S346 |
S403M - S406M |
S443M - S446M |
S601- S603 |
S606- S620 |
S640 | S670 |
S701-
S712 |
S724
|
S748 | S772 |
| 110/115V | min. 250VDC | 6A | - | 6A | - | - | - | - | - | 10A | 15A | - | - |
| 230V | min. 250VDC | 6A | 6A | 6A | 6A | 6A | 10A | 16A | 20A | 20A | 30A/32A | 100A | 100A |
|
400V
|
min. 440VDC | - | 6A | - | 6A | 6A | 10A | 16A | 20A | 40A | 50A | 100A | 100A |
| 480V | 600 – 1000VDC | - | 6A | - | 6A | 6A | 10A | 16A | 20A | 40A | 50A | 100A | 100A |
|
Leiterquerschnitt
|
- | 1,5mm² | 1,5mm² | 1,5mm² | 1,5mm² | 1,5mm² | 1,5-4mm² | 10mm² | 10mm² | 1,5-4mm² | 1,5-4mm² | 35mm² | 35mm² |
Sicherungstyp
- bei VBUSBAL 0, 1, 2 (110V - 400V):
z.B Sicherungstyp Klasse gRL (gS) von Siba, Size 22x58mm AC 690/700V und DC 440V, 30kA - bei VBUSBAL 2 und 3 (400 - 480V):
z.B Sicherungstyp Klasse aR von Siba; Size 14x51mm DC 700V, 30/50kA
Die angegebenen Sicherungen schützen den externen Bremswiderstand nicht vor thermischer Überlastung. Diese Überwachung wird softwaremäßig vom Servoverstärker, richtige Parametrierung vorausgesetzt, bewerkstelligt! Die Sicherungen sollen vor Folgeschäden bei Kurzschluss und Erdschluss schützen!
Sicherungshalter
Sicherungshalter 2polig: (Bauform „finger-save"):
Zwischenkreis
Sicherungstyp
- bei VBUSBAL 0, 1, 2 (110V - 400V):
z.B Klasse gRL 50A (gS) von Siba, Size 22x58mm AC 690/700V und DC 440V, 30kA - bei VBUSBAL 2 und 3 (400 - 480V):
z.B Klasse aR 50A von Siba, Size 14x51mm DC 700V, 30/50kA
Sicherungshalter
2-polig: (Bauform „finger-save“)
Back to top
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >