Die Schutzart durch Gehäuse wird in der IEC DIN EN 60529 definiert. Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus den Buchstaben IP und den Kennziffern für den Schutzgrad zusammensetzt.
Beispiel IP54 :
| |
|
Schutzgrad gegen Festkörper |
Schutzgrad gegen Wasser |
| Schutzart |
IP |
5 |
4 |
| |
|
Staubgeschützt |
Geschützt gegen Spritzwasser |
Schutzgrade gegen feste Fremdkörper
| Erste Kennziffer |
Kurzbeschreibung |
Definition |
| 0 |
Nicht geschützt |
|
| 1 |
Geschützt gegen feste Fremdkörper 50 mm Durchmesser und größer |
Die Objektsonde, Kugel 50 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen |
| 2 |
Geschützt gegen feste Fremdkörper 12,5 mm Durchmesser und größer |
Die Objektsonde, Kugel 12,5 mm Durchmesser, darf nicht voll eindringen |
| 3 |
Geschützt gegen feste Fremdkörper 2,5 mm Durchmesser und größer |
Die Objektsonde, Kugel 2,5 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen |
| 4 |
Geschützt gegen feste Fremdkörper 1,0 mm Durchmesser und größer |
Die Objektsonde, Kugel 1,0 mm Durchmesser, darf überhaupt nicht eindringen |
| 5 |
Staubgeschützt |
Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird. |
| 6 |
Staubdicht |
Kein Eindringen von Staub |
Schutzgrade gegen Wasser
| Zweite Kennziffer |
Kurzbeschreibung |
Definition |
| 0 |
Nicht geschützt |
|
| 1 |
Geschützt gegen Tropfwasser |
Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben. |
| 2 |
Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist |
Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist. |
| 3 |
Geschützt gegen Sprühwasser |
Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| 4 |
Geschützt gegen Spritzwasser |
Wasser, das aus einer Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| 5 |
Geschützt gegen Strahlwasser |
Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| 6 |
Geschützt gegen starkes Strahlwasser |
Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
| 7 |
Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser |
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen, zeitweilig in Wasser untergetaucht ist. |
| 8 |
Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser |
Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäusedauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden müssen. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für die Kennziffer 7. |