Skip to main content
S700 Safety: Mehrere S700 an einer Sicherheitssteuerung | 02 Mai 2017 | |

S700 Safety: Mehrere S700 an einer Sicherheitssteuerung

Valid for S700

Fragestellung

Ist es möglich, einen sicheren Ausgang an die sicheren Eingänge (STO) mehrerer Servoverstärker anzuschließen?

Gültigkeit

Die folgenden Aussagen gelten für folgende Produkte: 

Servoverstärker

Hersteller Produktbezeichnung HWR
Kollmorgen S701...S772 2.1

Sicherheitssteuerungen

Hersteller Produktbezeichnung Produktversion
Pilz Basisgerät PNOZ m0p 
Basisgerät PNOZ m1p 
Basisgerät PNOZ m2p 
Basisgerät PNOZ m3p 
Erweiterungsmodul PNOZ mo1p
alle

An einem sicheren 1-poligen HL-Ausgang der oben genannten Sicherheitssteuerungen können mehrere Abschaltpfade parallel betrieben werden. Diese Betrachtung ist für maximal 9 Antriebe gültig.  

Sicherheitsbetrachtung

Eine Sicherheitsbetrachtung bezüglich der Abschaltpfade und deren Ansteuerung wurde durchgeführt. Dabei wurde die Rückwirkung eines zufälligen Fehlers in einem Abschaltpfad auf das Abschaltverhalten der gesamten Anordnung untersucht.

ACHTUNG: 
Es muss durch den Anwender sichergestellt werden, dass ein Stuck-at-One Fehler innerhalb des elektrischen Einbauraumes nach EN ISO 13849-2:2003, Tabelle D.5 ausgeschlossen werden kann. Ein Schluss gegen Versorgungsspannung würde dazu führen, dass kein Servoverstärker der Parallelschaltung abgeschaltet werden kann.

Reaktionszeiten

Die Parallelschaltung hat keine Rückwirkung auf die angegebenen Reaktionszeiten.

Erreichbarer Sicherheitslevel

Ist Sil2 noch zu erreichen? Ändern sich die Kennzahlen? 
Bei einer Parallelschaltung von Abschaltpfaden ist für die Sicherheitsfunktion STO SIL2/PLd erreichbar. Die Sicherheitskennzahlen der aktuellen Bedienungsanleitung haben weiterhin Gültigkeit. 

Ist Sil3 noch zu erreichen? 
Aufgrund der für SIL3/PLe vorgeschriebenen Testsequenz (unabhängiges Testen der beiden Abschaltpfade pro Servoverstärker), kann dieser Sicherheitslevel mit einer Parallelschaltung nicht erreicht werden.

Back to top

About this Article

Kollmorgen Support