Resolver+SFD Stecker Washdown Motor
![]() |
|
Steckerbelegung
Resolver (Feedback code R-)

SFD (Feedback code C-)

Technische Daten
| Kontakte | 12 |
| Gehäuse | Edelstahl V4A (AISI 316) |
| Dichtungen | Viton (FPM) |
| Temperaturbereich | -40 to 125 °C |
| Schutzklasse | IP 67 / IP 69K (verriegelt) |
| Max. Strom | 10 A |
| Max. Spannung | 160 V (AC, DC) |
| Prüfspannung | 2500 V |
| Kontaktwiderstand | < 5 Ohm |
| Steckzyklen | > 1000 |
| Verschmutzungsgrad | 3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie | III (nach EN 61948) |
| Max. Betriebshöhe | 2000m (nach EN 61948) |
| Kabeldurchmesser max. | 10 mm |
| Aderquerschnitt | 0.2 bis 0.52 mm² |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >