Skip to main content
Referenzfahrt und Latch Konflikt | 01 Mai 2017 | |

Referenzfahrt und Latch Konflikt

Gültig für S400, S600

Problem

In einer Maschine wird die Referenzfahrt NREF 5 (fahre zum nächsten Nullimpuls der Rückführeinheit) zyklisch ausgeführt. 

Der Positions - Latch (digitaler Eingang 2, IN2MODE 26 mit Triggervariable IN2TRIG 5) wird ebenfalls genutzt. Wenn das digitale Eingangssignal für Eingang 2 während einer Referenzfahrt angelegt wird, fährt die Achse nicht zur Referenzposition, sondern der Positionswert wird gelatcht und Fahrauftrag 5 wird gestartet.

Lösung

Die Referenzfahrt wird durch den Kommandospeicher gestartet und während der Referenzfahrt wird die Triggervariable für Eingang 2 auf 0 gesetzt.

Folgende Einstellungen sind erforderlich:

 

IN3MODE 30 Kommandospeicher 1

Eine positive oder negative Flanke am Eingang startet den Kommandospeicher. Dieser Speicher enthält verschiedene ASCII Objekte, die mit Semikolon (;) getrennt sind. Wenn der Verstärker eingeschaltet wird, wird der Kommandospeicher automatisch abgearbeitet, der dem Status am digitalen Eingang entspricht.

INHCMD IN2TRIG 0; WAIT 50; MH Der Kommandospeicher für die positive Flanke ist INHCMD

Falls Eingang 2 ein Signal mit steigender Flanke erhält, wird kein Fahrsatz gestartet - eine Verzögerungszeit von 50ms wird ausgeführt - die Referenzfahrt wird gestartet.

INLCMD IN2TRIG 5 Der Kommandospeicher für die negative Flanke ist INLCMD.

Falls Eingang 2 ein Signal mit fallender Flanke erhält, wird Fahrsatz 5 gestartet.

SAVE Daten im EEPROM speichern  
COLDSTART Verstärker neu starten und die neue Konfiguration aktivieren  

About this Article

Kollmorgen Support