Leistungsstecker Motor M40, 6-polig
| 10 Mai 2017
|
|
Leistungsstecker Motor M40, 6-polig
 |
- Ansicht
- Einsatz
- Kontakte
- Schirmanschluss
- Maße
|
Anschlussbelegung

Technische Daten
| |
Leistung |
Signal |
| Kontakte |
4 |
2 |
| Temperaturbereich |
-20 to 130 °C |
| Schutzklasse |
IP 66/67 gesteckt |
| Max. Strom |
75 A |
30A |
| Max. Spannung |
630 V (AC, DC) |
250 V (AC, DC) |
| Testspannung |
6000 V |
4000 V |
| max. Anschlussquerschnitt |
16 mm² |
4 mm² |
| Steckzyklen |
> 50 |
| Verschmutzungsklasse |
3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie |
III (nach EN 61948) |
| Max. Betriebshöhe |
2000m (nach EN 61948) |