Leistungsstecker Motor M23
| 10 Mai 2017
|
|
Leistungsstecker Motor M23
 |
- Ansicht
- Einsatz
- Kontakte
- Schirmanschluss
- Maße
|
Anschlussbelegung

Technische Daten
| |
Leistung |
Signal |
| Kontakte |
4 |
4 |
| Temperaturbereich |
-20 to 130 °C |
| Schutzklasse |
IP 66/67 gesteckt |
| Max. Strom |
30 A |
10A |
| Max. Spannung |
630 V (AC, DC) |
250 V (AC, DC) |
| Testspannung |
6000 V |
2500 V |
| max. Anschlussquerschnitt |
4 mm² |
1.5 mm² |
| Steckzyklen |
> 50 |
| Verschmutzungsklasse |
3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie |
III (nach EN 61948) |
| Max. Betriebshöhe |
2000m (nach EN 61948) |