Skip to main content
Isolationsmaterial | 10 Mai 2017 | |

Isolationsmaterial

Die Wahl des Isolationsmaterial hängt typisch von der Anwendung ab. Zum Beispiel müssen Umgebungsbedingungen wie Temperatur, chemische und mechanische Belastung bei der Wahl des Materials berücksichtigt werden.

Übliche industrielle Isoliermaterialien wie PVC (Polyvinylchlorid), EP (Ethyl-Propylen), PCP or Neopren (Polychloropren) sind bei Kabelherstellern lagermäßig verfügbar. Begriffe wie thermoplastisch sind von den Agenturen nur vage definiert und dienen nur der generellen Einstufung von Isolationsmaterialien, deren Hauptkomponente PVC, Vinylchlorid oder Vinylazetat ist. Es gibt andere Handelsnamen, die von Hersteller zu Hersteller variieren, z.B. Teflon oder Hypalon.

Die folgende Tabelle zeigt einige übliche Eigenschaften von Isolationsmaterialien:

Material Typ Polyvinylchlorid Ethylen Propylen Neopren Polyurethan
UV Festigkeit SG H H H
Ozon Festigkeit H H SG H
Wasser Festigkeit H SG H H
Niedrigtemperatur Flexibilität G SG SG H
Zug- und Druckfestigkeit SG SG H H
Abriebfestigkeit G SG SG H
Transformator Öl Festigkeit SG A-G A-G H
Benzene Festigkeit M A A A
Bleichen Festigkeit A H SG A
Dieselöl Festigkeit M A A G
Ethylen Glycol Festigkeit G H SG A
Benzin Festigkeit M A G H
Kerosin Festigkeit M G G SG
Methylethylketone Festigkeit M H G G
Trichloroethylen Festigkeit M A A A-M
H - Hervorragend        SG - Sehr gut        G - Gut        A - Ausreichend       M - Mangelhaft

About this Article

Kollmorgen Support