Erweiterungskarte FAN
Gültig für S600, S700
Die FAN Option (S700: F2, S600:FAN) ist eine Elektronik, die die Geschwindigkeit des integrierten Lüfters abhängig von der Temperatur steuert und damit die Geräuschemissionen mindert. Die Geräte müssen mit eingebauter Option bestellt werden, eine Nachrüstung ist nicht möglich.
Option FAN für S600
Die Option belegt (nach außen nicht sichtbar) den Erweiterungs - Steckplatz. Der eingebaute Lüfter wird abhängig von Temperaturmesswerten und Bremsleistung ein- oder ausgeschaltet. Dadurch verringert sich der durchschnittliche Geräuschpegel erheblich.
| Überwachung | Lüfter Aus | Lüfter An |
| Umgebungstemperatur | < 55° C | > 58° C |
| Kühlkörpertemperatur | < 60° C | > 65° C |
| Bremswiderstand (intern) | < 20 W | > 30 W |
Option F2 für S700
Die Option F2 ist werksseitig in Slot 2 oder 3 eingebaut. Die Option F2 kann, auch wenn sie in Schacht 2 gesteckt ist, gleichzeitig mit einer Erweiterungskarte in Schacht 1 benutzt werden.
Der angebaute Lüfter wird abhängig von Temperaturmesswerten und Bremsleistung ein- oder ausgeschaltet oder läuft nur mit 50% der Nenndrehzahl. Dadurch verringert sich der durchschnittliche Geräuschpegel erheblich.
| S701-724 | S748/772 | S701-724 | S748/772 | S701-724 | S748/772 | |
| Überwachung | Lüfter Aus | Lüfter ~50% | Lüfter An | |||
| Umgebungstemperatur | <55°C | <55°C | ~58°C | ~58°C | >65°C | >65°C |
| Kühlkörpertemperatur | <60°C | <58°C | ~65°C | ~68°C | >75°C | >80°C |
| Bremswiderstand (intern) | <20W | - | ~30W | - | >45W | |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >