Skip to main content
Encoderstecker Washdown Motor | 04 Mai 2017 | |

Encoderstecker Washdown Motor

  1. Ansicht 
  2. Einsatz
  3. Kontakte
  4. Schirmanschluss
  5. Maße

Steckerbelegung

Technische Daten

Kontakte 17
Gehäuse Edelstahl V4A (AISI 316)
Dichtungen Viton (FPM)
Temperaturbereich -40 to 125 °C
Schutzklasse Edelstahl V4A (AISI 316)
Max. Strom 9 A
Max. Spannung 125 V (AC, DC)
Test Voltage 2500 V
Kontaktwiderstand < 5 Ohm
Steckzyklen > 1000
Verschmutzungsgrad 3 (nach EN 61948)
Überspannungskategorie III (nach EN 61948)
Max. Betriebshöhe 2000m (nach EN 61948)
Kabeldurchmesser max. 10 mm 
Aderquerschnitt 0,2 bis 0,52 mm² 

About this Article

Kollmorgen Support