DBL - DBK Motoren mit Micron Getriebe
Zuordnung von RediMount Getriebedaptern zu DBL/DBK Motoren
Welcher Redi Mount Adapters passt zum DBL - DBK Motors?
| Motor | RediMount | Flanschlänge in. (mm) | Motor | RediMount | Flanschlänge in. (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBL2x | RM060-7 | 1.22 (31.0) | DBK4x | RM060-49B | 1.95 (49.5) | |
| RM075-7 | in Vorbereitung | RM075-49B | in Vorbereitung | |||
| DBL3x (11mm Welle) | RM060-57 | 1.22 (31.0) | RM090-49B | 1.74 (44.1) | ||
| RM075-57 | 1.69 (42.9) | RM100-49B | in Vorbereitung | |||
| RM090-57A | 1.74 (44.1) | RM115-49B | 1.93 (48.9) | |||
| DBL3x (14mm Welle) | RM060-25 | 1.22 (31.0) | DBK5x | RM115-84 | 23.6 (59.9) | |
| RM075-25 | 1.69 (42.9) | RM142-84 | 3.21 (81.5) | |||
| RM090-25 | 1.74 (44.1) | RM180-84 | 3.60 (91.4) | |||
| RM100-25 | 1.72 (43.7) | RM220-84 | in Vorbereitung | |||
| RM115-25 | 1.93 (48.9) | DBK6x | RM142-zzz | in Vorbereitung | ||
| DBL4x | RM075-52A | 1.69 (42.9) | RM180-zzz | 3.60 (91.4) | ||
| RM090-52A | 1.74 (44.1) | RM220-zzz | 2.74 (69.6) | |||
| RM100-52 | 1.72 (43.7) | DBK7x | RM180-317 | 3.60 (91.4) | ||
| RM115-52 | 2.36 (59.9) | RM220-317 | 2.74 (69.6) | |||
| RM142-52 | 2.74 (69.6) | |||||
| DBL5x | RM115-88 | 2.36 (59.9) | ||||
| RM142-88 | 3.21 (81.5) | |||||
| RM180-88 | 3.60 (91.4) | |||||
| RM220-88 | in Vorbereitung | |||||
| DBL6x | RM180-zzz | 3.60 (91.4) | ||||
| RM220-zzz | 2.74 (69.6) | |||||
| DBL7x | RM142-107 | 3.36 (85.3) | ||||
| RM180-107 | 3.60 (91.4) | |||||
| RM220-107 | 2.74 (69.6) | |||||
| DBL8x | RM220-119 | 3.35 (85.1) |
Zuordnung von Micron Getrieben zu den Getriebedaptern
Welches Micron Getriebe passt zum Redi Mount Adapters
| RediMount Adapters | Micron Getriebe |
|---|---|
| RM060 | XT060, VT006, VTR006 |
| RM075 | VT075, VTR075, VT090, VTR090 |
| RM090 | XT080, |
| RM100 | VT010, VTR010, VT115, VTR115 |
| RM115 | XT120 |
| RM142 | XT160 |
| RM180 | VT018, VTR018 |
| RM220 | VT014, VTR014 |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >