| Index |
Subindex |
Data Type |
Access |
PDO mappable |
Beschreibung |
ASCII |
| 6040h |
0 |
UNSIGNED16 |
w |
yes |
Control Word |
— |
| 6041h |
0 |
UNSIGNED16 |
ro |
yes |
Status Word |
— |
| 6060h |
0 |
INTEGER8 |
rw |
yes |
Betriebsarten |
— |
| 6061h |
0 |
INTEGER8 |
ro |
yes |
Anzeige Betriebsarten |
— |
| 6063h |
0 |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Position-Istwert? (Inkremente) |
— |
| 6064h |
0 |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Position-Istwert? (Positions Einheiten) |
PFB |
| 6065h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Schleppfehlerfenster |
PEMAX |
| 6067h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
In Position – Fenster |
PEINPOS |
| 6068h |
0 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
In Position – Zeitfenster |
INPT1 |
| 606Ch |
0 |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Geschwindigkeits-Istwert? |
— |
| 6071h |
0 |
INTEGER16 |
rw |
yes |
Drehmoment-Sollwert? |
— |
| 6073h |
0 |
UNSIGNED16 |
rw |
- |
Normierter Maximalstrom |
MIPEAK |
| 6077h |
0 |
INTEGER16 |
ro |
yes |
Drehmoment-Istwert? |
— |
| 607Ah |
0 |
INTEGER32 |
rw |
yes |
Positions-Sollwert? |
O_P |
| 607Ch |
0 |
INTEGER32 |
rw |
— |
Referenz Offset |
ROFFS |
| 607Dh |
|
|
|
|
Softwareendschalter |
|
| 607Dh |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
- |
Anzahl der Einträge |
|
| 607Dh |
1 |
INTEGER32 |
rw |
- |
Softwareendschalter 1 |
SWE1 |
| 607Dh |
2 |
INTEGER32 |
rw |
- |
Softwareendschalter 2 |
SWE2 |
| 607Fh |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maximale Geschwindigkeit im PP-Mode |
PVMAX |
| 6080h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maximale Motordrehzahl |
VLIM |
| 6081h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
yes |
Profil Geschwindigkeit |
O_V |
| 6083h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
yes |
Profil Beschleunigung |
O_ACC (pp) / ACC (pv) |
| 6084h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
yes |
Profil Bremsen |
O_DEC (pp) / DEC (pv) |
| 6085h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Schnellhaltrampe |
DECSTOP |
| 6086h |
0 |
INTEGER16 |
Rww |
yes |
Rampenprofil (Trapez / sin^2) |
O_C |
| 6089h |
0 |
INTEGER8 |
rw |
— |
Position Notation Index |
— |
| 608Ah |
0 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Position Dimension Index |
— |
| 608Bh |
0 |
INTEGER8 |
rw |
— |
Geschwindigkeit Notation Index |
— |
| 608Ch |
0 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Geschwindigkeit Dimension Index |
— |
| 608Dh |
0 |
INTEGER8 |
rw |
— |
Beschleunigung Notation Index |
— |
| 608Eh |
0 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Beschleunigung Dimension Index |
— |
| 608Fh |
|
ARRAY |
|
|
Positions-Encoder? Auflösung |
— |
| 608Fh |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 608Fh |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Encoder Inkremente |
PGEARO |
| 608Fh |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Motorumdrehungen |
BUSP7 |
| 6090h |
|
ARRAY |
|
|
Geschwindigkeits-Encoder? Auflösung |
— |
| 6090h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6090h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Encoder Incremente/s |
— |
| 6090h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Motorumdrehungen/s |
— |
| 6091h |
|
ARRAY |
|
|
Übersetzung |
— |
| 6091h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6091h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Motorumdrehungen |
— |
| 6091h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Wellenumdrehungen |
— |
| 6092h |
|
ARRAY |
|
|
Vorschubkonstante |
— |
| 6092h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6092h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Vorschub |
PGEARI |
| 6092h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Wellenumdrehungen |
— |
| 6093h |
|
ARRAY |
|
|
Position Faktor |
— |
| 6093h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6093h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Zähler |
— |
| 6093h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Vorschubkonstante |
— |
| 6094h |
|
ARRAY |
|
|
Geschwindigkeits-Encoder? Faktor |
— |
| 6094h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6094h |
1 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Zähler |
— |
| 6094h |
2 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Nenner |
— |
| 6097h |
|
ARRAY |
|
|
Beschleunigung Faktor |
— |
| 6097h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
|
Anzahl der Einträge |
— |
| 6097h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Zähler |
— |
| 6097h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Nenner |
— |
| 6098h |
0 |
INTEGER8 |
rw |
— |
Referenzfahrtart |
NREF, DREF |
| 6099h |
|
ARRAY |
|
|
Geschwindigkeit Referenzfahrt |
— |
| 6099h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 6099h |
1 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Geschwindigkeit während der Suche nach Endschaltern |
VREF |
| 6099h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Geschwindigkeit während der Suche nach Nullmarken |
VREF0 |
| 609Ah |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Beschleunigung Referenzfahrt |
ACCR, DECR |
| 60C0h |
0 |
INTEGER8 |
rw |
— |
Interpolation Sub-Mode? Auswahl |
— |
| 60C1h |
|
ARRAY |
|
|
Interpolation Data Record |
— |
| 60C1h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 60C1h |
1 |
INTEGER32 |
rw |
yes |
x1, erster Parameter der ip Funktion |
— |
| 60C2h |
|
RECORD |
|
|
Interpolation Zeitspanne |
— |
| 60C2h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
PTBASE |
| 60C2h |
1 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
InterpolationZeiteinheiten? |
— |
| 60C2h |
2 |
INTEGER16 |
rw |
— |
Interpolation Zeitindex |
— |
| 60C3h |
|
ARRAY |
|
|
Interpolation Sync Definition |
— |
| 60C3h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 60C3h |
1 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Synchronisiere auf Gruppe |
— |
| 60C3h |
2 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Ip Sync alle n Ereignisse |
— |
| 60C4h |
|
RECORD |
|
|
Interpolation Daten Konfiguration |
— |
| 60C4h |
0 |
UNSIGNED8 |
ro |
— |
Anzahl der Einträge |
— |
| 60C4h |
1 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Maximale Speichergröße |
— |
| 60C4h |
2 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Aktuelle Speichergröße |
— |
| 60C4h |
3 |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Speicher Organisation |
— |
| 60C4h |
4 |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Speicher Position |
— |
| 60C4h |
5 |
UNSIGNED8 |
w |
— |
Größe eines Datensatzes |
— |
| 60C5h |
0 |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maximale Systembeschleunigung |
— |
| 60C4h |
6 |
UNSIGNED8 |
w |
— |
Speicher leeren |
— |
| 60F4h |
0 |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Ist-Schleppfehler? |
PE |
| 60FDh |
0 |
UNSIGNED32 |
ro |
yes |
Digitale Eingänge |
IN1 .. IN4 |
| 60FFh |
0 |
INTEGER32 |
rw |
yes |
Geschwindigkeits-Sollwert? |
J |
| 6502h |
0 |
UNSIGNED32 |
ro |
— |
Unterstützte CANopen – Betriebsarten |
— |