| Index |
Subindex |
Profile |
Datentyp |
Zugriff |
PDO mappable |
Bemerkung |
ASCII Objekt |
| 2014h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Maske TxPDO Kanal 1 |
— |
| 2014h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 0..3) |
— |
| 2014h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 4..7) |
— |
| 2015h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Maske TxPDO Kanal 2 |
— |
| 2015h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 0..3) |
— |
| 2015h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 4..7) |
— |
| 2016h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Maske TxPDO Kanal 3 |
— |
| 2016h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 0..3) |
— |
| 2016h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 4..7) |
— |
| 2017h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Maske TxPDO Kanal 4 |
— |
| 2017h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 0..3) |
— |
| 2017h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Maske (Byte 4..7) |
— |
| 2020h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
ro |
— |
Lageregler |
— |
| 2020h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Achstyp |
POSCNFG |
| 2020h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
In-Positionsfenster |
PEINPOS |
| 2020h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Schleppfehlerfenster |
PEMAX |
| 2020h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Positionsregister 1 |
SWE1 |
| 2020h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Positionsregister 2 |
SWE2 |
| 2020h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Positionsregister 3 |
SWE3 |
| 2020h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Positionsregister 4 |
SWE4 |
| 2020h |
08h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Auflösung Nenner |
PGEARO |
| 2020h |
09h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Auflösung Zähler |
PGEAR |
| 2020h |
0Ah |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Zählrichtung |
DIR |
| 2022h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
ro |
— |
Positionierdaten für den Betriebsmode: Lage |
— |
| 2022h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Position (Fahrsatz 0) |
O_P |
| 2022h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Geschwindigkeit gewichtet s. ASCII VMUL (Fahrsatz 0, s.a. Objekt 2022h Subindex0Dh) |
O_V |
| 2022h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Fahrauftragsart (Fahrsatz 0) |
O_C |
| 2022h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Position für ext. Trajektorie |
— |
| 2022h |
05h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Fahrauftragsnummer |
— |
| 2022h |
06h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Anfahrtzeit (Fahrsatz 0) |
O_ACC1 |
| 2022h |
07h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Bremszeit (Fahrsatz 0) |
O_DEC1 |
| 2022h |
08h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Ruckbegrenzung für Anfahrtzeit (Fahrsatz 0) |
O_ACC2 |
| 2022h |
09h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Ruckbegrenzung für Bremszeit (Fahrsatz 0) |
O_DEC2 |
| 2022h |
0Ah |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Nummer des Folgefahrauftrages |
O_FN |
| 2022h |
0Bh |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rww |
yes |
Startverzögerung für Folgefahrauftrag |
O_FT |
| 2022h |
0Ch |
SERVOSTAR |
2 x UNSIGNED16 |
wo |
— |
Kopieren eines Fahrauftrages |
OCOPY |
| 2022h |
0Dh |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Wichtungsfaktor Geschwindigkeit (Objekt 2022h Subindex 02h) |
VMUL |
| 2022h |
0Eh |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rww |
yes |
Geschwindigkeit (Fahrsatz 0) |
O_V |
| 2022h |
0Fh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Sollposition CAN-Master-Slave |
|
| 2024h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
r |
— |
Einrichtbetrieb für den Mode „Lage“ |
— |
| 2024h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Referenzfahrtart |
NREF |
| 2024h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Referenzfahrtrichtung |
DREF |
| 2024h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Geschwindigkeit Referenzfahrt |
VREF |
| 2024h |
04h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Beschleunigungsrampe Tippen & Referenzieren |
ACCR |
| 2024h |
05h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
rw |
— |
Bremsrampe Tippen & Referenzieren |
DECR |
| 2024h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Referenzoffset |
ROFFS |
| 2024h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Geschwindigkeit Tippbetrieb |
VJOG |
| 2026h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
r |
— |
Sonderobjekte für den Mode Position |
— |
| 2026h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
— |
Aktivierung der internen Auswerteeinheit für das Speichern des Positionsistwertes |
— |
| 2030h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO) |
— |
| 2030h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 9 |
DPRVAR9 |
| 2030h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 10 |
DPRVAR10 |
| 2030h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 11 |
DPRVAR11 |
| 2030h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 12 |
DPRVAR12 |
| 2030h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 13 |
DPRVAR13 |
| 2030h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 14 |
DPRVAR14 |
| 2030h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 15 |
DPRVAR15 |
| 2030h |
08h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
DP-Ram Variable 16 |
DPRVAR16 |
| 2031h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
ro |
— |
Dummy-Variablen? für Mappingzwecke |
— |
| 2031h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
wo |
yes |
Write-only dummy 8 bit |
— |
| 2031h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
wo |
yes |
Write-only dummy 16 bit |
— |
| 2031h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED24 |
wo |
yes |
Write-only dummy 24 bit |
— |
| 2031h |
04h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
wo |
yes |
Write-only dummy 32 bit |
— |
| 2050h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Hilfsvariablen der digitalen Eingänge |
— |
| 2050h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Triggervariable Eingang 1 |
IN1TRIG |
| 2050h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Triggervariable Eingang 2 |
IN2TRIG |
| 2050h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Triggervariable Eingang 3 |
IN3TRIG |
| 2050h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Triggervariable Eingang 4 |
IN4TRIG |
| 2050h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
wo |
yes |
Trigger-Hilfsvariable für elektronisches Getriebe |
InxTRIG 51 |
| 2051h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Konfiguration für Schwellenregister |
— |
| 2051h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Überwachung (deaktivieren / aktivieren) |
WPOSE |
| 2051h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Meldeart (umlaufend / einmalig) |
WPOSX |
| 2051h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
rw |
— |
Polarität für Positionsmeldung |
WPOSP |
| 2052h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Positionschwellenregister ABSOLUT (Aktualisierungszeit < 1ms) |
POSRSTAT |
| 2052h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P1 |
| 2052h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P2 |
| 2052h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P3 |
| 2052h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P4 |
| 2052h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P5 |
| 2052h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P6 |
| 2052h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P7 |
| 2052h |
08h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P8 |
| 2052h |
09h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P9 |
| 2052h |
0Ah |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P10 |
| 2052h |
0Bh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P11 |
| 2052h |
0Ch |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P12 |
| 2052h |
0Dh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P13 |
| 2052h |
0Eh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P14 |
| 2052h |
0Fh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P15 |
| 2052h |
10h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P16 |
| 2053h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Positionschwellenregister RELATIV (Aktualisierungszeit < 1ms) ASCII: s.a. |
POSRSTAT |
| 2053h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P1 |
| 2053h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P2 |
| 2053h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P3 |
| 2053h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P4 |
| 2053h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P5 |
| 2053h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P6 |
| 2053h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P7 |
| 2053h |
08h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P8 |
| 2053h |
09h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P9 |
| 2053h |
0Ah |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P10 |
| 2053h |
0Bh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P11 |
| 2053h |
0Ch |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P12 |
| 2053h |
0Dh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P13 |
| 2053h |
0Eh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P14 |
| 2053h |
0Fh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P15 |
| 2053h |
10h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rww |
yes |
Positionregister |
P16 |
| 2060h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
rw |
— |
Drehzahl oder Stromsollwert |
— |
| 2061h |
00h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
wo |
yes |
Strombegrenzung |
DPRILIMIT |
| 2070h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
r |
— |
herstellerspez. Istwerte |
— |
| 2070h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER24 |
r |
yes |
Istlage (Drehwinkel, Auflösung: 20 Bit / Umdrehung) |
PRD |
| 2070h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER24 |
r |
yes |
Drehzahl in Inkr. (1Inkr = 1875/262144 Umd/min) |
— |
| 2070h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
Inkr. Ist.-Position (Auflösung abhängig von PRBASE) |
— |
| 2070h |
04h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
r |
yes |
gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 16 Bit / Umdrehung) |
LATCH16 |
| 2070h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
gespeicherte Position (HW - LATCH positiv, 32 Bit / Umdrehung) |
LATCH32 |
| 2070h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
Position in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO) |
PFB |
| 2070h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO) |
PV |
| 2070h |
08h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
Schleppfehler in Abhängigkeit der Getriebefaktoren (PGEARI, PGEARO) |
PE |
| 2070h |
09h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
r |
— |
eff. Strom |
I |
| 2070h |
0Ah |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
Drehzahl 1/min |
V |
| 2070h |
0Bh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Kühlkörpertemperatur |
TEMPH |
| 2070h |
0Ch |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Innentemperatur |
TEMPE |
| 2070h |
0Dh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Zwischenkreisspannung |
VBUS |
| 2070h |
0Eh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Bremsleistung |
PBAL |
| 2070h |
0Fh |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
I2t - Belastung |
I2T |
| 2070h |
10h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
— |
Betriebsdauer |
TRUN |
| 2070h |
11h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
r |
yes |
erw. Status für TPDO 33 |
— |
| 2070h |
12h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Absolutwertgeberposition in SI-Einheiten |
PFB0 |
| 2070h |
13h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Interner Positionssollwert |
S_SETL (user-defined) |
| 2070h |
14h |
SERVOSTAR |
INTEGER16 |
ro |
yes |
Istwert analoger Eingang 1 |
ANIN1 |
| 2070h |
15h |
SERVOSTAR |
INTEGER16 |
ro |
yes |
Istwert analoger Eingang 2 |
ANIN2 |
| 2070h |
16h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
ro |
yes |
Fehlerregister |
ERRCODE |
| 2070h |
17h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Geschwindigkeitssollwert |
PSPEED (user-defined) |
| 2070h |
18h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
ro |
yes |
Mastergeschwindigkeit (elektronisches Getriebe) |
MASTSPEED (user-defined) |
| 2070h |
19h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
yes |
Steuervariable (elektronisches Getriebe) |
ENGEDGE (user-defined) |
| 2071h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
ro |
— |
Dummy-Variablen für Mappingzwecke |
— |
| 2071h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
Read-only dummy 8 bit |
— |
| 2071h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
ro |
yes |
Read-only dummy 16 bit |
— |
| 2071h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED24 |
ro |
yes |
Read-only dummy 24 bit |
— |
| 2071h |
04h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED32 |
ro |
yes |
Read-only dummy 32 bit |
— |
| 2080h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
— |
Statusinformationen |
— |
| 2080h |
01h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
Input/Output/Latch |
— |
| 2080h |
02h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
Sammelinfos (Warning/Error/Reserve) |
— |
| 2080h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
DRVSTAT LSB |
DRVSTAT |
| 2080h |
04h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
“ |
DRVSTAT |
| 2080h |
05h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
“ |
DRVSTAT |
| 2080h |
06h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
DRVSTAT MSB |
DRVSTAT |
| 2080h |
07h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
TRJSTAT LSB |
TRJSTAT |
| 2080h |
08h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
“ |
TRJSTAT |
| 2080h |
09h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
“ |
TRJSTAT |
| 2080h |
0Ah |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
ro |
yes |
TRJSTAT MSB |
TRJSTAT |
| 2081h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Inkr Ist. - Position (byteweise/24 Bit) |
— |
| 2081h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
yes |
Inkr. Pos LSB |
— |
| 2081h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
yes |
IstIncpos |
— |
| 2081h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
yes |
IstIncpos |
— |
| 2081h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
yes |
Inkrementelle Position MSB |
— |
| 2081h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER24 |
ro |
yes |
Inkrementelle Position 24 Bit |
— |
| 2081h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Inkrementelle Position 32 Bit |
— |
| 2082h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Latch 32/24 Bit positiv Latch |
— |
| 2082h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Latch 32Bit |
LATCH32 |
| 2082h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER24 |
ro |
yes |
Latch 24Bit |
— |
| 2083h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Latch 32/24 Bit negativ Latch |
— |
| 2083h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Latch 32Bit |
LATCH32N |
| 2083h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER24 |
ro |
yes |
Latch 24Bit |
— |
| 2084h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Latch 16 Bit positiv Latch |
— |
| 2084h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER16 |
ro |
yes |
Latch 16 Bit |
LATCH16 |
| 2085h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
ro |
— |
Latch 16 Bit negativ Latch |
— |
| 2085h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER16 |
ro |
yes |
Latch 16 Bit |
LATCH16N |
| 2086h |
00h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED16 |
ro |
yes |
Positionstriggerwort |
POSRSTAT |
| 2087h |
00h |
SERVOSTAR |
RECORD |
ro |
— |
Latch-Positionen Eingang 1 |
— |
| 2087h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Latchposition Eingang 1, positive Flanke |
LATCHX32 |
| 2087h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
Latchposition Eingang 1, negative Flanke |
LATCHX32N |
| 2087h |
03h |
SERVOSTAR |
UNSIGNED8 |
rw |
yes |
Latchfreigaben für Eingänge 1 und 2 |
— |
| 2090h |
00h |
SERVOSTAR |
ARRAY |
ro |
yes |
DP-Ram Variablen, nur schreibbar (PDO) |
- |
| 2090h |
01h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 1 |
DPRVAR1 |
| 2090h |
02h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 2 |
DPRVAR2 |
| 2090h |
03h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 3 |
DPRVAR3 |
| 2090h |
04h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 4 |
DPRVAR4 |
| 2090h |
05h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 5 |
DPRVAR5 |
| 2090h |
06h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 6 |
DPRVAR6 |
| 2090h |
07h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 7 |
DPRVAR7 |
| 2090h |
08h |
SERVOSTAR |
INTEGER32 |
ro |
yes |
DP-Ram Variable 8 |
DPRVAR8 |
| 2600h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
1st Receive PDO select |
— |
| 2601h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
2nd Receive PDO select |
— |
| 2602h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
3rd Receive PDO select |
— |
| 2603h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
4th Receive PDO select |
— |
| 2721h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
Konfiguration Receive PDO 33 |
— |
| 2A00h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
1st Transmit PDO select |
— |
| 2A01h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
2nd Transmit PDO select |
— |
| 2A02h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
3rd Transmit PDO select |
— |
| 2A03h |
00h |
SERVOSTAR |
INTEGER8 |
rw |
— |
4th Transmit PDO select |
— |