


AKM2G ve AKM Düşük Voltajlı DC Servo Motorlar
AKM2G ve AKM Düşük Voltajlı servo motorlar, standartlar motorlarımız ile aynı dinamik performansı sunar, fakat sarımlar 24–96 Vdc veri yolu girişi için optimize edilmiştir. Mobil robotlar, taşınabilir tıbbi ekipmanlar, AGV'ler ve daha pek çoğu gibi aküyle çalışan uygulamalar için idealdir.

Özellikler
Mevcut AKM2G ve AKM elektromanyetiklerinden türetilen bu servo motorlar, düşük voltajlı güç girişi gereksinimleri olan eksenlere yönelik için optimize çözümler sunmak için Kollmorgen mühendislik birimi tarafından özenle seçilen düşük voltajlı sarımlara sahiptir.
AKM2G ve AKM Düşük Voltajlı ürünler, geniş bir yelpazede yapılandırılabilir seçeneklere ve özelliklere sahiptir ve ayrıca daha büyük AKM2G ve AKM ürün portföyünde sunulduğu gibi OEM'e özel ortak mühendislik çözümleri de bulunur.
Özellikler:
- 24–96 Vdc değerine sahip AKM2G türleri: 1,73 ila 3,83 Nm durma torku aralığı ve 8000 rpm'ye kadar motor hızları ile tek tasarım boyutu.
- 24–48 Vdc değerine sahip AKM türleri: 0,18 ila 1,25 Nm durma torku aralığı ve 4500 rpm'ye kadar motor hızları ile üç tasarım boyutu.
- CE Uyumlu / UL-Onaylı (ABD ve Kanada)
- AKM2G ve AKM servo motor serileri ile aynı motor yapısı, tasarım özellikleri ve avantajları.
Teknik Özellikler
Gösterilen değerler her model için temsilidir. Kesin bilgi için Seçim Rehberine, Kurulum kılavuzuna ya da Hareket mühendisliği ve/veya eğri oluşturucu araçlarımıza başvurun.
AKM2G-2x Teknik Özellikleri
Parametre | Sem | Birim | AKM2G-21 | AKM2G-22 | AKM2G-23 | AKM2G-24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks Sürekli Tork (Durma)1 | Tcs | Nm | 0,642 | 1,12 | 1,50 | 1,82 | ||||||||
Maks Tepe Tork | Tp | Nm | 1,79 | 3,35 | 4,73 | 5,97 | ||||||||
Maks Anma Hızı | Nrtd | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||||
Maks Anma Gücü (devir) | Prtd | kW | 0,452 | 0,791 | 0,989 | 1,085 | ||||||||
Rotor Ataleti (Çözücü geri beslemesi dâhil)2 | Jm | kg-cm2 | 0,093 | 0,155 | 0,217 | 0,279 | ||||||||
Frensiz ağırlık3 | W | kg | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 |
1Motor sarımı sıcaklık artışı, ∆T = 100° C, 40° C ortamda
2Varsa park frenini toplam atalete ekleyin
3Fren motoru 0,45 kg ekler
AKM2G-3x Teknik Özellikleri
Parametre | Sem | Birim | AKM2G-31 | AKM2G-32 | AKM2G-33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks Sürekli Tork (Durma)1 | Tcs | Nm | 1,73 | 2,89 | 3,83 | ||||||
Maks Tepe Tork | Tp | Nm | 6,14 | 10,7 | 14,6 | ||||||
Maks Anma Hızı | Nrtd | rpm | 7800 | 6400 | 4700 | ||||||
Maks Anma Gücü (devir) | Prtd | kW | 1,15 | 1,51 | 1,50 | ||||||
Rotor Ataleti (Çözücü geri beslemesi dâhil)2 | Jm | kg-cm2 | 0,426 | 0,813 | 1,2 | ||||||
Frensiz ağırlık3 | W | kg | 1,8 | 2,5 | 3,3 |
1Motor sarımı sıcaklık artışı, ∆T = 100° C, 40° C ortamda
2Varsa park frenini toplam atalete ekleyin
3Fren motoru 0,45 kg ekler
AKM2G-4x Teknik Özellikleri
Parametre | Sem | Birim | AKM2G-41 | AKM2G-42 | AKM2G-43 | AKM2G-44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maks Sürekli Tork (Durma)1 | Tcs | Nm | 2,91 | 5,17 | 7,07 | 8,6 | ||||||||
Maks Tepe Tork | Tp | Nm | 7,28 | 14,5 | 21,2 | 27,1 | ||||||||
Maks Anma Hızı | Nrtd | rpm | 5000 | 2800 | 1900 | 1600 | ||||||||
Maks Anma Gücü (devir) | Prtd | kW | 1,31 | 1,39 | 1,32 | 1,36 | ||||||||
Rotor Ataleti (Çözücü geri beslemesi dâhil)2 | Jm | kg-cm2 | 0,774 | 1,36 | 1,95 | 2,53 | ||||||||
Frensiz ağırlık3 | W | kg | 2,90 | 3,86 | 4,81 | 5,76 |
1Motor sarımı sıcaklık artışı, ∆T = 100° C, 40° C ortamda
2Varsa park frenini toplam atalete ekleyin
3Fren motoru 0,45 kg ekler
Media & Downloads
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKM Installation Manual | Englishve Frenchve Germanve Italianve Spanish | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-06/AKM-Install-Manual-Multilingual.pdf |
AKM2G Installation Manual | Englishve Germanve Spanishve Frenchve Italian | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-06/AKM2G-Install-Manual-Multilingual.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
URL'yi paylaş /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Başlık | Dil | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
Kollmorgen AKM Low Voltage Winding Data and Performance Curves | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen Full-line Catalog | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
AKM2G Low Voltage Selection Guide | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle | |
Kollmorgen AKM DC Servo Motor Low Voltage Flyer | İngilizce | URL'yi paylaşgörüntüle |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
---|---|---|---|
AKM EU RoHS Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20ROHS%20Declaration.pdf |
AKM REACH_R241 Declaration | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2025-03/AKM%20Standard%20REACH%20Declaration.pdf |
CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.