Dağıtılmış tahrikler ile ilgili son blogumuzda, bu yaklaşım kullanıldığında, müşteri açısından bazı faydalar olduğunu belirttik. Öncelikle, pek çok aksın olduğu makine konfigürasyonlarında kablo maliyetlerini ciddi düzeyde düşürebilirsiniz. İkincisi, gövdeden bazı ısıtma elemanlarını (Servo tahrikleri) çıkardığınızdan kabin alanında ve soğutma gereksinimlerinde azalma gözlemleyebilirsiniz. Üçüncüsü, tasarım esnekliğini arttırırsınız. Bu blog yazısında ise esneklik ile neyin kastedildiğini ve bunun ne gibi avantajlar sunduğunu keşfedeceğiz.
Pek çok proses ve fabrika otomasyonu makinelerinde, makineye malzeme vermek ve çıkarmak için pek çok yöntem vardır. Bunlardan bazıları hızlı ve hassas kontrol gerektirir. Diğer başka durumlarda, bazı ürünler tasarıma göre ek adımlar gerektirebilir. Dağıtılmış tahrik yaklaşımı kullanıldığında, makine üreticisi bu “opsiyonel” konfigürasyonları kolayca yapabilmek için makineyi tasarlayabilir. Esas itibariyle, makinenin son kullanıcısı için olağanüstü esneklik sunan "tak-çalıştır" ek parçaları üretebilirsiniz.

Peki sahada opsiyon eklemeye ne dersiniz? Sorun değil. Yine dağıtılmış çözümün tak-çalıştır yapısı sayesinde makine üreticileri makineyi satmak için sahada monte edilebilir yükseltmeler ile birlikte yeni yollar bulabilmektedir. Müşteriler, başlangıçta düşük maliyetli bir makine satın alabilmekte ve ardından üretim talebi arttıkça makine kapasitesini arttıracak opsiyonlar (örneğin ek bir fider veya tahliye mekanizması) ekleyebilmektedir.
Dağıtılmış sistemi oluşturan entegre motor/tahrik kombinasyonları, bunun yanında çalıştırılan motorun yakınına monte edilen ""yakın"" tahrikler gibi düşünülebilecek çeşitli çözümler vardır. Kollmorgen AKD-N gibi ""yakın"" tahrik yaklaşımının önemli bir avantajı da çeşitli motor çözümleri ile birlikte çalışabilme esnekliğidir. Makine üreticisi teknolojiden bağımsız olarak en iyi servo motoru çözümünü tercih ederek servo ihtiyaçlarını daha iyi optimize edebildiğinden, böyle bir dağıtılmış yaklaşımda esneklik iyi bir fikir olacaktır. Makine üreticisi geleneksel servo makineler, doğrudan tahrikli döner veya lineer, çerçevesiz veya diğer servo kontrollü aktüatör düzeneklerini kullanabildiğinden, entegre tasarımlara göre bu büyük bir avantaj olabilir.

Kollmorgen AKD-N ürününün sunduğu kilit bir özellik de tek kablo yaklaşımının ve EtherCat endüstriyel şebeke sistemi ağının kullanımıdır. Böylece, tahrik sistemleri arasında gerekli güç, geri besleme ve endüstriyel şebeke sistemi haberleşmesinde zincirleme bağlantı kolaylaşır. Bağlantıya farklı bir tahrik eklemek şebekeye yeni tahrik bağlamak kadar kolay olur. Bunun ötesinde, AKD-N çözümü, çok yüksek bir güç ekseninin daha yüksek bir akım tahrikine ihtiyaç duyduğu durumlarda geleneksel “merkezi” çözümlerle uyumlu bir şekilde çalışır.
Dağıtılmış çözümler (düşük kablo maliyetleri, daha küçük kabin boyutları, daha az soğutma, esneklik) düşük maliyet ile birlikte sunulan hassas hareket ile daha iyi bir çözüm sunar!