Pular para o conteúdo principal

Robôs colaborativos (cobots), robôs de manufatura e braços robóticos são projetados para aprender e se adaptar a novas tarefas conforme necessário, como se fossem um colega de trabalho humano. Isso requer um motion controlado e seguro ativado por servomotores de alta qualidade dentro das juntas do robô, a fim de operar com segurança ao lado de seus colegas de trabalho humanos. A versatilidade da colaboração humanos/robôs promete trazer novas capacidades e eficiências para indústrias tão diversas como embalagens, automação de fábrica, processamento de alimentos e bebidas, ciências da vida, automação médica etc.

Desempenho excepcional. Sem necessidade de personalização.

A Série TBM™2G é a nossa mais nova linha de motores sem carcaça projetados para enfrentar desafios exclusivos de design, desempenho e escalabilidade. Agora você está pronto para construir robôs mais compactos e capazes e entregá-los com mais eficiência em qualquer lugar do mundo.

Este design comprovado oferece vantagens cruciais de desempenho, incluindo:
  • Articulações mais leves
  • Alta capacidade de carga
  • Eficiência energética
  • Movimentos mais rápidos
  • Maior suavidade de movimento

Em praticamente todas as velocidades e demandas de torque, você encontrará um desempenho mais eficiente do motor de torque sem carcaça. Além disso, nossos processos de fabricação altamente automatizados garantem um fornecimento confiável de servomotores TBM2G, para que você possa aumentar a produção sem comprometer a qualidade.

Explore a Série TBM2G hoje.

Design de cobot sem limitações

A engenharia de cobot sempre envolveu compensações. Para obter torque suficiente, é necessário escolher um motor maior e mais pesado? Para obter velocidade suficiente, é necessário aceitar um declínio acentuado na curva de torque? Para obter o suficiente de ambos, é necessário suportar temperaturas excessivas de enrolamento que podem danificar outros componentes?

Aprenda a eliminar essas compensações, alcançando suas especificações ideais de torque, velocidade, tamanho e temperatura simultaneamente. Leia nosso Blog in Motion e diga não às limitações de cobot.

Pronto para projetar

Nossos motores sem escovas TBM2G de alto torque suportam sua visão enquanto reduzem o tempo de projeto. Todos os motores são otimizados para atender às especificações técnicas para aplicações de robôs colaborativos existentes.

Velocidade, torque, aumento de temperatura, tamanho e peso são todos projetados com precisão para se adequar aos seus 15 kg e sob aplicações de robô colaborativo (cobot).

Além disso, os motores de torque TBM2G da Kollmorgen oferecem um dimensional padrão que se integra diretamente em projetos de acoplamento harmônico, ao mesmo tempo que fornecem um grande diâmetro interno através do furo.

Cobots menores, mais leves e mais rápidos estão ao seu alcance, com menos tempo desde a prototipagem até a produção.

Suporte e escalabilidade

Nossos servomotores para cobots permitem que você se mova rapidamente, trazendo novos produtos para o mercado de forma mais eficiente e econômica.

Através de nossos processos de fabricação altamente automatizados, os motores de torque Kollmorgen padrão estão disponíveis com prazos de entrega reduzidos e qualidade de classe mundial em qualquer volume necessário. E nossa cadeia de suprimentos comprovada e sustentável garante uma entrega confiável.

Além disso, você terá acesso direto ao suporte de engenharia local em todo o mundo. Nossos engenheiros seniores oferecem uma experiência de domínio profunda e acessível, com décadas em design de máquinas e a capacidade de fornecer soluções de design na região/para a região.

Essa colaboração técnica prática garante que seu produto robótico atenda às principais especificações de desempenho e se encaixe em uma variedade de aplicações críticas.

Ferramentas de desenvolvimento autoguiadas complementam essa abordagem colaborativa, dando aos engenheiros robóticos mais maneiras de ter sucesso.

Principais produtos para aplicações robóticas colaborativas

Servodrive AKD da Kollmorgen

Servodrive AKD >

A série AKD® tem desempenho comprovado, que atende à maior base instalada de clientes e oferece:

  • Circuitos de controle de movimento líderes do setor
  • Ampla compatibilidade com feedback de motor e barramento de campo do drive, incluindo EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT etc.
  • Plug-and-play com os motores Kollmorgen
  • GUI do WorkBench aclamada pela experiência e usabilidade do usuário
Servomotor de baixa tensão CC AKM

Servomotores de baixa tensão DC AKM2G e AKM >

Os servomotores de baixa tensão AKM e AKM2G são projetados para aplicações de alto desempenho e dinâmica exigente que requerem tensão de alimentação de 24 a 96 VCC.

Série KBM sem carcaça

Série KBM sem carcaça >

A série KBM oferece alto desempenho, longa vida útil e instalação simples em um kit de motor que pode ser integrado diretamente em seu projeto mecânico. Uma grande variedade de motores padrão e modificações econômicas garantem um ajuste perfeito.

Imagem média da série TBM

Série TBM sem carcaça >

Nossa série TBM fornece motores sem carcaça de Direct-Drive projetados para serem incorporados diretamente na estrutura mecânica de seus sistemas, minimizando peso, tamanho e inércia sem sacrificar o desempenho.

Motor sem carcaça TBM2G da Kollmorgen

Série TBM2G sem carcaça >

Esses motores sem carcaça de última geração oferecem alta densidade de torque para seu pacote eletromagnético mais compacto e leve, dimensionamento padrão para acoplamento harmônico e design escalável para mantê-lo no topo de suas necessidades de produção global.

Recursos Relacionados

 Motores sem carcaça TBM2G - Você está pronto

Motores sem carcaça TBM2G - Você está pronto - Robotica >

Você está pronto para a próxima geração de design, desempenho e produtividade? Apoiada por anos de pesquisa e desenvolvimento direcionado à robótica, a nova Série TBM2G de motores sem carcaça está pronta para ajudá-lo a construir robôs mais…
Motores para robótica: você realmente precisa fazer concessões?

Motores para robótica: você realmente precisa fazer concessões?  >

O projeto de junta robótica quase sempre envolve dilemas. Mas tem que ser assim? Vejamos os três dilemas mais comuns.
Kollmorgen move os auxiliares leves da Universal Robots

Os motores da Kollmorgen movem os auxiliares leves da Universal Robots >

Saiba como a Universal Robots usou motores sem carcaça de direct drive para obter capacidades excepcionais de manuseio de carga em robôs multifuncionais, compactos e leves.