A RESILIÊNCIA É RENTABILIDADE
Seus motores estão à altura do desafio?
Nº1como causa de falha prematura do motor: entrada de água e de produtos químicos
Custo estimado do tempo de inatividade não planejado
US$ 30.000 por hora
US$ 30.000 por hora
Fonte: "Motors Help Baking Equipment Reduce Factory Downtime", Food Quality and Safety.
A limpeza regular e completa do equipamento é essencial para a segurança dos alimentos
COMO A ÁGUA E OS PRODUTOS QUÍMICOS ENTRAM NO MOTOR?
A temperatura de operação interna pode exceder 100 °C (212 °F)
A pressão aumenta com a temperatura, empurrando os gases para fora pelas vedações

Após a operação, a temperatura retorna à ambiente, em um ambiente refrigerado, tão baixo quanto 0 °C (32 °F)
A pressão interna pode cair em 5,5 PSI em relação à pressão ambiente, levando água e produtos químicos corrosivos para além das vedações
Água e produtos químicos podem destruir rapidamente os rolamentos do motor de precisão.
COMO VOCÊ PODE MINIMIZAR O RISCO DE FALHA PREMATURA?
Uma solução incompleta: motores vedados
- Motores bem vedados são essenciais em um ambiente de washdown.
- No entanto, nenhuma vedação é completamente impermeável.
- A queda da pressão interna pode levar água e produtos químicos para além da vedação.
A pressão interna em um motor "vedado" varia com a temperatura de operação
Temperatura (C)
Pressão (PSI)
Tempo decorrido
Uma opção questionável: motores fisicamente isolados
- Coberturas permanentes incentivam o crescimento oculto de patógenos.
- Ensacar motores consome tempo, e os funcionários muitas vezes não o fazem.
- Tampas/sacos podem vazar, e eles devem ser removidos para limpeza.
- A limpeza manual dos motores é demorada e, em muitos casos, ineficaz.
Os componentes ensacados e limpos são tão higiênicos quanto os que são lavados?
48% não pode ser limpo de forma consistente
35% não limpo
17% limpo, mas demorado
Uma opção aceitável: sistema de pressão de ar positiva
- A pressão interna positiva é mantida injetando ar limpo e seco.
- Requer um compressor de ar com tubulação para cada motor.
- Requer conexões de motor adicionais que são difíceis de limpar.
- A instalação é demorada.
- O sistema introduz vários pontos de falha em potencial, incluindo contaminantes no ar injetado.
A OPÇÃO IDEAL: SISTEMAS VENTILADOS DA KOLLMORGEN
A equalização contínua da pressão elimina o risco de vácuo interno. A Kollmorgen fornece três opções de ventilação.
Projetos ventilados equalizam a pressão interna do motor, independentemente da temperatura
Temperatura (C)
Pressão (PSI)
Tempo decorrido
DESIGN DO MOTOR VENTILADO
- Uma porta de respiro é instalada diretamente no motor.
- Permite a equalização contínua da pressão.
- A membrana Gore impede a entrada de contaminantes.

DESIGN DE CONECTOR VENTILADO PATENTEADO
- Porta de respiração e membrana Gore integrada ao conector do motor.
- Permite a equalização contínua da pressão.
- Design simples para facilitar a limpeza do motor.
DESIGN DE CONECTOR VENTILADO PATENTEADO
- O cabo de potência/dados também inclui tubo para ventilação do motor.
- Permite a equalização contínua da pressão.
- Sistema mais fácil de instalar e limpar.

A ventilação para a equalização da pressão é apenas uma das maneiras pelas quais a nossa Série AKMH de aço inoxidável 316L oferece desempenho confiável em ambientes de washdown higiênico.
Saiba mais sobre eficiência de washdown e confiabilidade do motor em https://www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/food-and-beverage/fabricantes-de-alimentos-e-bebidas/