Cartão de fonte de energia com fusível
Este cartão de alimentação permite que você configure vários grupos de potencial com tensões padrão de 24 VCC.
Especificações

| Dados técnicos | AKT2G-PSF-024-000 |
|---|---|
| Tensão nominal | 24 VCC |
| Carga de corrente de contato de energia | máx. 10 A |
| Isolamento elétrico | 500 V (E-bus/potencial de campo) |
| Fusível de fio fino integrado | sim; 6,3 A |
| Consumo atual do barramento E | – |
| Largura de bits na imagem do processo | – |
| Configuração | nenhum endereço ou definições de configuração |
| LED de força | sim |
| Diagnóstico (fusível) | sim, LED de erro |
| Conexão elétrica ao trilho de montagem | não |
| Contato PE | sim |
| Alimentação renovada | Sim |
| Instalação de conexão para contato de energia adicional | 1 |
| Montagem lado a lado em terminais do barramento de comunicação com contato de potência | sim |
| Montagem lado a lado em terminais do barramento de comunicação sem contato de potência | sim |
| Peso | aprox. 55 g |
| Faixa de temperatura ambiente permitida (durante a operação) | 0 °C ... +55 °C |
| Faixa de temperatura ambiente permitida (durante o armazenamento) |
-25 °C ... +85 °C |
| Umidade relativa permitida | 95%, sem condensação |
| Dimensões (L x A x D) | aprox. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largura alinhada: 12 mm) |
| Montagem | em trilho de montagem de 35 mm em conformidade com EN 60715 |
| Resistência à vibração/choque | em conformidade com EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Burst de resistência EMC/ESD | está em conformidade com EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Classe de proteção | IP20 |
| Posição de instalação | variável, consultar Posicionamento de terminais passivos |
| Aprovação | CE, ATEX, cULus |
Mídia & Downloads
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Estes arquivos cobrem a linha de produtos padrão. Para declarações ambientais de produtos personalizados, ou seja, números de peças contendo “S” ou “X”, visite nossa busca de Conformidade Ambiental.
| Title | Idioma do arquivo | Data | Compartilhar URL |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
Compartilhar URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Cartão do interruptor de freio
O cartão EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 conta com capacitores de alto desempenho para estabilizar as tensões de alimentação.
Cartão do motor de passo, 50 VCC, 5 A, Controle de vetor
O cartão EtherCAT AKT2G-SM-L50-000 é destinado para a conexão direta dos motores de passo em um intervalo de potência médio de até 5 A e uma faixa de tensão de 8 a 50 V.
Engenharia excepcional
A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.