Salta al contenuto principale
Terminale di alimentazione con fusibile

Terminale di alimentazione con fusibile

Questo terminale di alimentazione permette di impostare vari gruppi di potenziale con tensioni standard di 24 VDC.

Global
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Dati tecnici AKT2G-PSF-024-000
Tensione nominale 24 VDC
Carico di corrente del contatto di potenza     max. 10 A
Isolamento elettrico 500 V (Potenziale campo/E-bus)
Fusibile a filo sottile integrato sì; 6,3 A
Consumo di corrente tramite E-Bus -
Larghezza di bit nell'immagine di processo -
Configurazione nessuna impostazione di indirizzo o configurazione
LED di potenza sì
Diagnosi (fusibile) sì, LED di errore
Collegamento elettrico alla guida di montaggio no
Contatto PE sì
Alimentazione rinnovata sì
Possibilità di connessione a un contatto di potenza aggiuntivo 1
Montaggio affiancato su terminali bus con contatto di potenza sì
Montaggio affiancato su terminali bus senza contatto di potenza sì
Peso appross. 55 g
Intervallo di temperatura ambiente consentito (durante il funzionamento) 0°C ... +55°C
Intervallo di temperatura ambiente consentito (durante lo stoccaggio)

-25°C ... +85°C

Umidità relativa consentita 95%, no condensa
Dimensioni (W x H x D) appross. 15 mm x 100 mm x 70 mm (largh. allineato: 12 mm)
Montaggio su guida di montaggio da 35 mm conforme a EN 60715
Resistenza a vibrazioni/urti conforme a EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Burst resistenza elettromagnetica/Scarica elettrostatica conforme a EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Classe di protezione IP20
Posizione d'installazione variabile, si veda Posizionamento di terminali passivi
Approvazione CE, ATEX, cULus

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
AKT2G I/O Manual EN English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf

Questi file coprono la gamma standard. Per le dichiarazioni ambientali dei prodotti custom, ovvero quelli che contegono "S" o "X" nel part number, visita la nostra area Environmental Compliance.

Title File Language Date Share URL
AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng English
Share URL /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf
Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) English
Share URL /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf

Terminale per circuito a recupero

Il terminale EtherCAT AKT2G-BRC-000-000 contiene condensatori ad alte prestazioni per stabilizzare le tensioni di alimentazione.

Scopri di più

Terminale per motore passo-passo, 50 V CC, 5 A, controllo vettoriale

Il terminale EtherCAT  AKT2G-SM-L50-000 è destinato al collegamento diretto di motori passo-passo con range di potenza medio fino a 5 A e intervallo di tensione di 8-50 V.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più