Sigortalı Güç Kaynağı Terminali
Bu güç besleme terminali, çeşitli potansiyel gruplarını standart 24 VDC voltajlarla kurmanızı sağlar.
Teknik Özellikler

| Teknik Veri | AKT2G-PSF-024-000 |
|---|---|
| Nominal voltaj | 24 VDC |
| Güç kontağı akım yükü | maks. 10 A |
| Elektriksel yalıtım | 500 V (E-veri yolu/sistem potansiyeli) |
| Entegre ince tel sigorta | evet; 6,3 A |
| E-veri yolundan akım tüketimi | - |
| İşlem görüntüsündeki bit genişliği | - |
| Yapılandırma | adres ya da yapılandırma ayarı yok |
| Güç LED'i | evet |
| Tanılama (sigorta) | evet, Hata LED'i |
| Montaj kızağına elektriksel bağlantı | hayır |
| PE kontağı | evet |
| Yenilenen besleme | evet |
| İlave güç kontağına bağlantı kolaylığı | 1 |
| Güç kontağı olan Veri Yolu Terminallerinde yan yana montaj | evet |
| Güç kontağı olmayan Veri Yolu Terminallerinde yan yana montaj | evet |
| Ağırlık | yaklaşık 55 g |
| İzin verilebilir ortam sıcaklığı (çalışma sırasında) | 0°C ... +55°C |
| İzin verilebilir ortam sıcaklığı aralığı (saklama sırasında) |
-25°C ... +85°C |
| İzin verilebilir bağıl nem | %95, yoğuşmasız |
| Boyutlar (G x Y x D) | yaklaşık 15 mm x 100 mm x 70 mm (genişlik hizalı: 12 mm) |
| Montaj | EN 60715'e uygun 35 mm montaj kızağına |
| Titreşim/şok direnci | EN 60068-2-6/EN 60068-2-27'ye uygun |
| EMC direnç patlaması/ESD | EN 61000-6-2/EN 61000-6-4'e uygun |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Kurulum pozisyonu | değişken, bkz. Pasif Terminallerin Pozisyonu |
| Onay | CE, ATEX, cULus |
Media & Downloads
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G I/O Manual EN | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/AKT2G_IO.pdf |
Bu dosyalar standart ürün ailesini kapsar. Özel ürünler için çevresel beyanlar, yani "S" veya "X" içeren parça numaraları için Çevresel Uyumluluk aramamızı ziyaret edin.
| Title | Dosya Dili | Tarih | URL'yi paylaş |
|---|---|---|---|
| AKT2G_SDI_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDI_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| AKT2G_SDO_safety certificate_FSM_EU_Eng | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/2024-09/AKT2G_SDO_safety%20certificate_FSM_EU_Eng.pdf |
| Kollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G (DE) | English | |
URL'yi paylaş /sites/default/files/public_downloads/ce_AKT2G%20IO_e.pdf |
Fren Kesici Terminali
AKT2G-BRC-000-000 EtherCAT Terminali, besleme voltajlarını dengelemek için yüksek performanslı stabilizatörler içerir. AKT2G-BRC-000-000, AKT2G-SM-L15-000 ya da AKT2G-SM-L50-000 step motor sürücü terminalleri ile birlikte kullanılabilir.
Step Motor Terminali, 50 V DC, 5 A, Vektör Kontrolü
AKT2G-SM-L50-000 EtherCAT Terminali, 5 A'e kadar olan orta seviye güç ve 8-50 V voltaj aralığındaki step Motorların doğrudan bağlantısı için tasarlanmıştır.
Olağanüstü olanı tasarlayın
Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.