Pular para o conteúdo principal
Integração de Encoder Externo ao KAS via ABD-EC | 07 Jan 2026 | |

Integração de Encoder Externo ao KAS via ABD-EC

Segue abaixo procedimento para implementar um encoder externo com o drive ABD-EC.

1. Conexão Física (Hardware)

O encoder externo deve ser conectado obrigatoriamente à porta CN2-S. É fundamental que o sinal do encoder seja do tipo 5V TTL para garantir compatibilidade com a entrada do drive.

Pinagem do conector CN2-S:

  • Pino 1: PG5V (Alimentação +5 V para o encoder).
  • Pino 2: PG0V (Referência 0 V).
  • Pino 3 e 4: PA+ e PA- (Sinal da fase A).
  • Pino 5 e 6: PB+ e PB- (Sinal da fase B).
  • Pino 7 e 8: PC+ e PC- (Sinal da fase C/Z).
  • Malha: Deve ser conectada ao aterramento do chassi (FG) para proteção contra interferências eletromagnéticas (EMC).

2. Configuração de Parâmetros no Drive (Software ABView)

Para o drive reconhecer e processe os sinais do encoder externo, os seguintes parâmetros devem ser ajustados via software ABView:

  • Pn210.0 (Seleção do Encoder Externo): Define a função do encoder externo.
  • Pn210.3 (Sentido do Encoder Externo): Caso o sentido de contagem do encoder externo seja oposto ao movimento real da máquina, este parâmetro deve ser configurado como 1 para inverter o sentido da contagem de pulsos.
  • Pn211.0 (Pulso C): Configure como 1 se for utilizar o sinal de fase C do encoder externo para o procedimento de homing.
  • Pn212 (Resolução do Encoder Externo): Neste é o parâmetro que deve ser inserir o número de pulsos do encoder externo multiplicado por 4 (contagem das bordas de subida e descida das fases A e B em quadratura) por revolução do motor.
  • Pn213 (Limite de Desvio de Posição): Define o limite (Threshold) de erro aceitável entre a posição lida pelo encoder do motor e a do encoder externo. Se a diferença exceder este valor, o drive gerará o alarme A94 (Overflow do Desvio de Posição).

Nota importante: Após alterar parâmetros da família Pn210, é obrigatório reiniciar a alimentação do drive para as configurações entrarem em vigor.

3. Integração com KAS IDE

exige configurações no software KAS IDE:

  1. Adição do Eixo: No projeto KAS, você deve adicionar um eixo em PLCOpen do tipo “Digitizing” para realizar a leitura dedicada do sinal do encoder externo.

  2. Configurando o Dispositivo: Deve ser mapeado na rede EtherCat para o drive ABD-EC.

  3. Endereço EtherCat: O objeto CoE deve estar configurado para ler o endereço do encoder externo.

  4. Configuração da Resolução: Aqui deve ser configurado a resolução de pulsos em bits, por exemplo, caso o encoder seja 1024 pulsos a configuração é de 10 bits.

Após realizadas essas configurações no PLCopen, o encoder deve ser adicionado ao programa como um eixo.

Sobre este artigo

Christian Andrade