Pular para o conteúdo principal
(ABD & ABM) Altra Brasil Servo Series | 01 Jun 2022 | |

(ABD & ABM) Altra Brasil Servo Series

 

As séries ABD® (Altra Brasil Drive) e ABM® (Altra Brasil Motor) oferecem uma linha completa de servo-acionamentos com base nas tecnologias EtherCAT e Analógico, desenvolvida sob medida para atender às demandas do mercado brasileiro.

Os produtos da série ABD® são reconhecidos por sua notável versatilidade ao utilizar o protocolo EtherCAT. Agora, com a introdução de novas opções de Controle Analógico, Pulso & Direção, Tarefas de Movimento, CANOpen e Modbus RTU, esses acionamentos se tornam ainda mais flexíveis, adaptando-se perfeitamente às exigências específicas de sua aplicação.

Na linha ABD-EC (EtherCAT), a integração impecável com os controladores Kollmorgen (KAS & PPC) proporciona uma sinergia excepcional, garantindo um desempenho de alto nível e uma operação eficiente. Essa colaboração entre os drives da Altra Brasil e os controladores Kollmorgen são a chave para oferecer aos clientes uma solução completa e confiável para suas necessidades em automação e controle de movimento.

Por sua vez, a linha ABD-AN (Analógico) apresenta uma gama de opções adicionais, como controle analógico, Pulso & Direção, Tarefas de Movimento, CANOpen e Modbus RTU. Isso torna a série ABD® e ABM® ainda mais versátil, permitindo que você escolha o método de controle que melhor se adapta às suas necessidades específicas.

 

(ABD-EC) Controle em EtherCAT

As séries ABD® (Altra Brasil Drive) e ABM® (Altra Brasil Motor) é uma linha completa de servo-acionamentos com base em EtherCAT, desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro. Essa linha de produtos possui grande competitividade e ótima relação custo-benefício, garantidas através da integração com os controladores Kollmorgen (KAS & PPC).

image

A linha Altra Brasil Servo Series é flexível e fácil de integrar com várias aplicações, oferecendo:

  • Drive ABD-EC:
    • Alimentação de Entrada - Monofásica/Trifásica 200-240Vca
    • Potência Nominal - 0,4 kW a 3 kW
    • 07 Entradas Digitais (24Vdc)
    • 04 Saídas Digitais (24Vdc)
    • Segurança via entradas duplas de STO (Safe Torque-Off).
    • Controle através do protocolo EtherCAT.
       
  • Motor ABM:
    • 8 diferentes opções de carcaça (60-180mm).
    • Torque Nominal - 1,27 Nm a 14,3 Nm.
    • Faixa de Rotação - 3000 a 6000 RPM.
    • Instalação plug-and-play dos motores.
    • Opções de feedback com encoder absoluto e incremental.
    • Opção de freio estacionário nos motores.
       
  • Fácil integração e adaptação de projetos desenvolvidos no KAS e/ou PPC.
  • Certificações CE.
Software de Parametrização e Documentações:
ABView V4.0.17 1014 Setup.zip
Catálogo ABD & ABM Series (PT-BR)_v3.1.pdf
ABD-EC Series User Manual (PTBR)_v1.03.pdf 
ABD Quick Start Manual (PT)_v1.01.pdf 
ABD Series - Alarm Display & Troubleshooting (PT).pdf 
ABD_Series_ECAT_ConfigFile.zip
CE Certificates for ABD & ABM (28NOV2022).zip

 

(ABD-AN) Controle Analógico, Pulso & Direção, Tarefas de Movimento, CANOpen e Modbus RTU

O ABD-AN oferece um conjunto completo de soluções de alto desempenho com excelente relação custo-benefício. Ele é projetado para integração perfeita com os servomotores ABM e controladores líderes do mercado.

O ABD-AN é a escolha ideal para aplicações que exigem alta qualidade, eficiência e confiabilidade em servo-acionamentos de eixo único.

Suas principais características incluem:

  • Drive ABD-AN:
    • Alimentação de Entrada - Monofásica/Trifásica 200-240Vca
    • Potência Nominal - 0,2 kW a 2 kW
    • 10 Entradas Digitais (24Vdc)
    • 04 Saídas Digitais (24Vdc)
    • Controle através de entrada analógica (+/- 10V), Pulso & Direção (5V), Tarefas de Movimento, CANOpen e Modbus RTU.
       
  • Motor ABM:
    • 4 diferentes opções de carcaça (60-130mm).
    • Torque Nominal - 0,63 Nm a 9,55 Nm.
    • Faixa de Rotação - 3000 a 6000 RPM.
    • Instalação plug-and-play dos motores.
    • Opção de feedback com encoder incremental.
    • Opção de freio estacionário nos motores.
    • Certificações CE.
Software de Parametrização e Documentações:
ABView V4.0.17 1014 Setup.zip
ABD-AN Series User Manual (EN)_V1.0.pdf
ABD Quick Start Manual (PT)_v1.01.pdf 
ABD Series - Alarm Display & Troubleshooting (PT).pdf 
CE Certificates for ABD & ABM (28NOV2022).zip

 

(ABM) Desenhos 3D dos Motores e Drives:

No link abaixo você vai encontrar os modelos 3Ds dos motores (ABM) e drives (ABD), sendo destinados a orientar suas atividades de projeto e desenvolvimento da sua mecânica e elétrica. 

Link para Desenhos 3D:                                                                                                                                                                                   
(ABM)(Desenhos 3D) Altra Brasil Servo Series | Kollmorgen

 

Tabela com os códigos dos produtos:

Na tabela abaixo estão os código dos motores, drives e cabos para toda a linha ABD & ABM, estabelecendo a relação de seleção entre eles. A tabela inclui os modelos ABD EtherCAT e ABD Analógico. 

Códigos dos produtos:  

Link para o catálogo:                                                                                                                                                                                        
(2024) Catálogo de Produtos da Kollmorgen.pdf


 

Sobre este artigo

Leonardo Souza