L’universo della robotica tradizionale e dell’AGV comincia a sovrapporsi a quello di robot più intelligenti, più dinamici e più versatili. I progressi segnati dall’intelligenza artificiale (AI) consentono a robot e agli AGV di operare meglio in un ambiente umano, con una navigazione più naturale e senza l’ausilio di costosi marcatori di rilevamento o riflettori esterni. La tecnologia di Kollmorgen è applicata a veicoli sottomarini comandati a distanza (ROV), sistemi di droni che forniscono materiali salvavita, robot usati in agricoltura, robot di sicurezza, AGV e sistemi di intralogistica più indipendenti, sistemi di movimentazione di materiali nucleari e sistemi di sicurezza. Kollmorgen vanta una lunga storia nell’ambito di queste applicazioni. Ecco alcuni esempi:
- Promozione di un robot appositamente progettato, il Jason Jr., che fu impiegato dal ricercatore Robert Ballard il 26 luglio 1986 per trasmettere immagini del RMS Titanic.
- Navigazione laser utilizzata nel 1997 a Singapore per l’automazione di magazzino, la prima di questo genere ad essere accolta sui mercati asiatici e globali.
La nostra capacità di fornire un’ampia gamma di motori standard configurabili consente una rapida prototipizzazione e un accesso al mercato in tempi brevi. Siamo in grado di proporre prodotti e soluzioni a livello globale, con una produzione e un supporto localizzati.
L’offerta Kollmorgen:
- Motori housed e frameless
- Motori a elevata densità di coppia
- Varianti di motori a elevata potenza
- Opzioni di cuscinetti resistenti e di durata prolungata
- Ottimizzazioni ambientali della progettazione
- Opzioni di progettazione a bassa e alta tensione
- Milioni di varianti per prodotti standard
- Capacità di personalizzare motori standard
- Un’innovazione forte di 100 anni di esperienza
- Prototipizzazione rapida
- Supporto ad applicazioni e ingegneria locali