Überzeugen Sie sich vom zukunftsweisenden Potenzial gehäuseloser Motoren als Antwort auf dringende Herausforderungen wie Leistungsoptimierung, Größenbeschränkungen und Umweltschutzanforderungen in den verschiedensten Branchen. Gehäuselose Motoren markieren einen Paradigmenwechsel in der Motorentwicklung und stellen eine kompakte, leichtgewichtige und hocheffiziente Alternative zu herkömmlichen Motoren mit Gehäuse dar.
Leistungsvorteile: Gehäuselose Motoren, die mechanische Systeme direkt antreiben, bieten eine überragende Systemleistung und vermeiden Leistungseinbußen durch Getriebespiel, Bewegungsverluste und überflüssige Elemente, die die Steifigkeit des gesamten Systems verringern.
Kompakte Ausführung: Eine kompakte Bauweise bietet entscheidende Vorteile. Sie ermöglicht eine maximale Raumnutzung in beengten Verhältnissen, wo eine kurze Achslänge, der maximale Durchmesser oder ein geringes Gewicht wichtige Faktoren sind.
Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen: Gehäuselose Motoren stellen eine überzeugende Alternative für Anwendungsfälle in schwierigen Umgebungen dar, u. a. Hochdruckreinigung, Einsatz in mit Öl gefüllten bzw. druckkompensierten Unterwasserfahrzeugen, Strahlenexposition oder Umgebungen mit hohem Vakuum.
Über den Referenten
Tom S. Wood, seit über 40 Jahren Experte auf dem Gebiet der Hochleistungs-Antriebstechnik, hat in seinen Funktionen als Maschinenkonstrukteur, Ansprechpartner für OEMs, High-Tech-Distributor sowie als Kollmorgen-Produktspezialist zahlreiche Antriebskonzepte integriert. Er verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung von Antriebssystemen der nächsten Generation für die Luft- und Raumfahrt, das Verteidigung sowie für Robotikanwendungen, die zu wesentlichen Verbesserungen in Bezug auf die Sicherheit am Arbeitsplatz bis hin zur Patientenmobilität beigetragen haben. Tom hilft Ingenieuren dabei, zu verstehen, wie sie ihre Projekte durch gehäuselose Technologien verbessern können, die hohe Leistung in kompakter Form liefern.