Sie haben ein Motionssystem dimensioniert, aber was nun? Sie befinden sich mit anderen Maschinenbauern im Wettbewerb um den Auftrag zur Lieferung der Maschine. Müssen Sie beim Preis Kompromisse eingehen? Oder können Sie den Auftrag mit überlegener Technik gewinnen?
In diesem Webinar lernen Sie:
- Was ist bei der Bereitstellung einer Lösungsliste zu beachten?
- Der neue und bessere Standard für die Feinabstimmung von Trägheitsverhältnissen
- Auswahl von Systemen, die die „Regeln brechen“.
Über den Referenten
Gordon Ritchie verfügt über 31 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Maschinenbauern. In dieser Zeit hat er Antriebslösungen für verschiedenste Anwendungen entwickelt. Er hält jährlich über 60 Kurse zum Thema Antriebstechnik und berät Fach- sowie technische Support-Teams. Gordon zeichnet sich durch seine große Wissbegier aus, liebt die Blue Ridge Mountains, Fotografie und Videografie.