Skip to main content
ytec Stecker | 08 Mai 2017 | |

ytec Stecker

image
  1. Ansicht 
  2. Einsätze 
  3. Maße

Pinout

image

Technische Daten Leistungsstecker (orange)

  Leistung Signal
Kontakte 4 5
Temperaturbereich -20 to 130 °C
Schutzklasse IP 66/67 gesteckt
Max. Strom 14 A 3.6 A
Max. Spannung 630 V (AC) 63 V (DC)
Testspannung 6000 V 1500 V
max. Anschlussquerschnitt 1.5 mm² 0.75 mm²
Steckzyklen > 500
Verschmutzungsklasse 3 (nach EN 61948)
Überspannungskategorie III (nach EN 61948)
Max. Betriebshöhe 2000m (nach EN 61948)

Technische Daten Feedbackstecker (grün)

  Signal
Kontakte 12 (grün) 15 (schwarz)
Temperaturbereich -20 to 130 °C
Schutzklasse IP 66/67 gesteckt
Max. Strom 5 A
Max. Spannung 63 V (DC)
Testspannung 1500 V
max. Anschlussquerschnitt 0.75 mm²
Steckzyklen > 500
Verschmutzungsklasse 3 (nach EN 61948)
Überspannungskategorie III (nach EN 61948)
Max. Betriebshöhe 2000m (nach EN 61948)