Skip to main content
Tuning - Hochfrequenz Spindel mit S300-S700 | 09 Mai 2017 | |

Tuning - Hochfrequenz Spindel mit S300-S700

Gültig für S300, S700

Für sehr viele Anwendungen mit Hochfrequenzspindeln sind die S300 / S700 Servoverstärker ideal.

Vorteile:

  • Geeignet für Asynchron und Synchron Spindel
  • Betrieb mit und ohne Feedback, Grenzfrequenz von Feedback im (S300/S700) Handbuch beachten, zum Beispiel Beim (Sin, Cos) auf 350kHz begrenzt.
  • Einfaches Tuning / Einstellen
  • Unterstützung vieler Feldbusse
  • Einfache Integration mit anderen Servomotoren

Prinzip

Maximal einstellbare Drehzahl in der Firmware: VMAX=15000 U/min

Gewünschte Drehzahlen über 15.000 U/min werden durch Vortäuschen einer höheren Polzahl (Drehzahlfaktor 2 oder 4) erreicht:

  • Motorpolzahl ( MPOLES 
    Einzustellende Motorpolzahl = Realen Motorpolzahl * Drehzahlfaktor
  • Feedback (Encoder: ENCLINES , Resolver: MRESPOLES 
    Einzustellende Strichzahl/Polzahl = Reale Strichzahl (Polzahl) * Drehzahlfaktor

Der Drehzahlfaktor wird auf Drehzahl, Motorpolzahl und Feedbackpolzahl angewendet.

Mögliche Drehzahlen / Frequenzen

Maximale Ausgangsfrequenz Reale Motorpolzahl
599 Hz (siehe Dual Use) 2 4 6 8 10 12 ...
Maximale Drehzahl (U/min) (VMAX * Drehzahlfaktor)
60,000 30,000 20,000 15,000 12,000 10,000  

Beispiel

Vorgaben 
2- poliger Motor  
Feedback Encoder mit 2048 Lines 
gewünschte Drehzahl 25.000 U/min => Drehzahlfaktor = 2 (VMAX * 2 = 30.000 U/min)

Einstellungen 
MPOLES 4 (reale Polzahl * Drehzahlfaktor) 
ENCLINES 4096 (Reale Strichzahl * Drehzahlfaktor)

Ergebnis 
Bei einer Drehzahlvorgabe von 10.000 U/min dreht der Motor mit 20.000 U/min (Drehzahlvorgabe * Drehzahlfaktor).

Ersatz von ACOMEL Umrichtern

Siehe Seite

Ersatz von ACOMEL Umrichtern

Back to top

About this Article

Kollmorgen Support