Sicherheitsfarben
Die Sicherheitsfarben sind definiert in ISO 3864-1 und ISO 3864-2.
| Farbe | CMYK | RGB | RAL-F 14 |
|---|---|---|---|
|
Gelb |
5/20/90/0 |
232/191/40 |
RAL 1003 Signalgelb |
|
Orange |
0/70/100/10 |
203/97/25 |
RAL 2010 Signalorange |
|
Rot |
20/100/90/10 |
161/38/45 |
RAL 3001 Signalrot |
|
Blau |
100/40/0/40 |
0/72/115 |
RAL 5005 Signalblau |
|
Grün |
90/10/80/0 |
0/142/94 |
RAL 6032 Signalgrün |
|
Weiß |
0/0/0/0 |
255/255/255 |
RAL 9003 Signalweiß |
|
Schwarz |
100/90/100/80 |
14/19/19 |
RAL 9004 Signalschwarz |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >