M12 Stecker DRIVE-CLiQ
Kollmorgen bietet keinen Gegenstecker und keine Anschlussleitungen für das Feedbacksystem mit DRIVE-CLiQ Interface an. Verwenden Sie von Siemens empfohlene Standardleitungen.
Anschlussbelegung des am Motor angebauten M12 Steckers
Encoder (Feedback codes MA, MB)

Technische Daten
| Kontakte | 8 |
| Schutzklasse | IP 65/67 gesteckt |
| Max. Strom | 2 A |
| Max. Spannung | 30 V |
| Normen | M12 Steckverbinder IEC 61076-2-101 |
| Steckzyklen | > 100 |
Startseite >
Knowledge Base >
FAQs nach Themen >
Downloads >