Skip to main content
Leistungsstecker Washdown Motor M23 | 02 Mai 2017 | |

Leistungsstecker Washdown Motor M23

image
  1. Ansicht
  2. Einsatz
  3. Kontakte
  4. Schirmanschluss
  5. Maße

Pinout

Technical Data

  Leistung Signal
Kontakte 4 4
Gehäuse Edelstahl V4A (AISI 316)
Dichtungen Viton (FPM)
Temperaturbereich -40 bis 125 °C
Schutzklasse IP 67 / IP 69K (verriegelt)
Max. Strom 30 A 10A
Max. Spannung 630 V (AC, DC) 250 V (AC, DC)
Testspannung 6000 V 2500 V
max. Anschlussquerschnitt 4 mm² 1.5 mm²
Steckzyklen > 1000
Verschmutzungsklasse 3 (nach EN 61948)
Überspannungskategorie III (nach EN 61948)
Max. Betriebshöhe 2000m (nach EN 61948)

About this Article

Kollmorgen Support