Encoderstecker Motor
| 04 Mai 2017
|
|
Encoderstecker Motor
 |
- Ansicht
- Einsatz
- Kontakte
- Schirmanschluss
- Maße
|
Steckerbelegung

Technische Daten
| Kontakte |
17 |
| Temperaturbereich |
-20 to 130 °C |
| Schutzklasse |
IP 66/67 gesteckt |
| Max. Strom |
9 A |
| Max. Spannung |
125 V (AC, DC) |
| Test Spannung |
2500 V |
| Kontaktwiderstand |
< 5 Ohm |
| Steckzyklen |
> 50 |
| Verschmutzungsgrad |
3 (nach EN 61948) |
| Überspannungskategorie |
III (nach EN 61948) |
| Max. Betriebshöhe |
2000m (nach EN 61948) |
| Kabeldurchmesser max. |
10 mm |
| Aderquerschnitt |
0,2 bis 0,52 mm² |