Ana içeriğe atla
blog | Tehlikeli Ortamlar için Servo Motor Tasarım Hususları |
|
2 dakikalık okuma

Servo motorlar ve tahrikler çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda yaygın olsa da, zorlu veya tehlikeli ortamlarda çalışırken nelere dikkat edilmelidir? Çoğu durumda motorun kendisi zorlu ortamlarda çalışırken, tahrik elektroniği tehlikelerden korunur. Bu blog, motor zorlu ortamlarda çalışırken ihtiyaç duyulan servo motor performans zorluklarını ve tasarım hususlarını ele almaktadır.

Ortam türleri:

Sıcaklık Zorlukları – Tipik servo motor, 40°C ortam sıcaklığına dayanan endüstriyel bir ortam için derecelendirilmiştir. Çalışma sıcaklıkları genellikle -10°C'lik düşük ve 50°C'lik yüksek sıcaklık ortamı arasında değişecektir. Bir fırının bitişiğinde yapılan uygulamalarda veya kuyu içi bir ortamda yapılan işlemlerde, sıcaklık farklılıkları çok daha yüksek olabilir. Soğutmada, soğuk hava deposunda, kriyojenik sistemlerde veya güney kutbunda -40°C ve daha düşük sıcaklıklar olabilir.

Vakum – Standart motorlar, sınırlı bir atmosfer basıncı içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Belirli üretim uygulamaları veya kritik montajlar, atmosferik basıncın neden olduğu etkileri sınırlamak için belirli bir işlem için bir vakum içinde çalışmayı gerektirebilir. Yüksek irtifa ve uzay ile ilgili uygulamalar da artan vakuma bağlı koşullar içinde çalışır.

Temiz Oda – Genellikle endüstriyel vakum uygulamalarıyla birlikte görülen temiz odalar, gaz giderme nedeniyle çevreye yayılan kontaminasyonlarla ilgili katı sınırlandırmalara sahiptir.

Su – Elektrik motorları ve su bir arada olmak istemezler. Standart motorlar, tasarımların çoğu IP54'e göre olmak üzere, bir IP derecelendirmesini esas alarak toz ve nem sızdırmazlık seviyeleri için derecelendirilmiştir. Islak ortamlar, IP65 ve daha yüksek derecelendirmeler gerektirir. Gıda işleme endüstrisinde, su püskürtme ve korozyona karşı korumanın gerekli olduğu çeşitli koşullar yaygın şekilde bulunur. Yüksek basınçlı yıkamalar veya daldırma devirleri de gerekli olabilir. Daldırma tipi uygulamalar, yalnızca su girişine karşı korumaya ihtiyaç duymaz, aynı zamanda daha yüksek basınç gereksinimleri için de dikkate alınmasına ihtiyaç duyar.

Hijyenik – Gıda işleme gereksinimlerinin alt kümesi olan hijyenik ortamlar yalnızca yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta yıkamalar gerektirmez, aynı zamanda motor yüzeylerinde patojen büyümesinin önlenmesine de ihtiyaç duyar. Alüminyum veya çelik muhafazalar kullanılarak tasarlanan motorlar, çoğu endüstriyel ortamda iyi çalışır ancak oksidasyon ve patojenleri destekleyebilecek yüzey düzensizlikleri nedeniyle hijyenik koşullarda kullanım için kabul edilemez.

Patlayıcı – Tahıl ambarlarında, un değirmenlerinde, tekstil fabrikalarında veya yanıcı gaz, toz, buhar veya lif içeren diğer tesislerde yapılan uygulamalar, özellikle bu özel tehlikelere uygun motor tasarımları gerektirir.

Radyasyon – Bir nükleer reaktörün yakınında veya yüksek seviyede radyasyonun bulunduğu belirli dış mekan ortamlarında yapılan motor uygulamaları, zamanla bozulmayı en aza indirmek için motor malzemelerinin seçiminde bir zorluk teşkil eder.

Yüksek Titreşim ve Şok – Standart servo motorlar, tipik endüstriyel ortamlardan daha fazla titreşimi idare edecek şekilde tasarlanmıştır, ancak yüksek tekrarlayan titreşim seviyeleri veya ani darbe titreşimleri için ek hususlar gereklidir.

Çevreye Bağlı Özel Hususlar

Yukarıda vurgulanan her ortam, motor tasarımcısının uyum sağlaması gereken tipik endüstriyel ortamdan sapmaları temsil eder. Bu ortam koşullarının kombinasyonlarının (zorlu soğuk ortam ve zorlu sıcam ortam) hafifletilmesi daha da zordur.

Sıcaklık Zorlukları – Tüm motorlar, motor bobinlerindeki sıcaklık artışına karşı belirli bir ortam sıcaklığını esas alarak derecelendirilir. Sıcaklık artışı, daha sonra belirli bir Sınıf derecelendirmesi (F, H vs.) olacak şekilde, bobinleri motor yalıtım sistemini esas alan maksimum kabul edilebilir sıcaklık derecelendirmesine kadar ısıtır. Sıcak bir ortam koşulunda motor, motor bobinlerinin aşırı ısınmasını önlemek için kayıpları dağıtmaya ilişkin özel becerisiyle tork üretiminde sınırlıdır. Nominal ve ortam sıcaklığındaki farkı esas alan motorun değerini azaltmak, bu ortam için yapılan bir uyarlamadır. Bir diğer husus, yüksek sıcaklık artışına izin vererek daha yüksek derecelendirilmiş bir Sınıf yalıtımına sahip yalıtım sistemi geliştirmektir. Artan sıcaklıkla başa çıkmanın diğer yöntemleri, havayı motorun üzerinden veya içinden hareket ettirerek veya özelleştirilmiş bir motor muhafazasından sıvı enjekte eden sıvı soğutmayla motoru soğutmaktır. Soğuk ortamlar motoru, yatak gresinin ne kadar iyi performans gösterdiği veya motor malzemesinin ne kadar kırılgan hale gelebileceği (kurşun tel gibi) gibi diğer yollarla etkiler. Motor malzemelesinin dikkatli seçimi ve yatak yağlaması, soğuk ortam koşullarıyla ilgili sorunları giderebilir.

Vakum – Bir vakumda, motor ısısını dağıtmak için sınırlı konveksiyon yetenekleri vardır; bu nedenle, yüksek sıcaklık sorunlarında olduğu gibi, motorun ya gücünün düşürülmesi gerekir ya da ısının motordan uzağa iletimini artırmak için bir yol kullanılmalıdır. Motor malzemesi ve yatak seçimi de, motor malzemelerinin ve yatak yağlamasının gaz giderme özellikleri nedeniyle kritik olabilir.

Temiz Oda – Malzeme seçimi, temiz oda ortamında kullanılan bir motor için kritiktir. Temiz oda sınıfı seviyesine bağlı olarak, motor yapımında kullanılan malzemeler, temiz odada bulunacak olan sıcaklık ve atmosfer basıncını esas alarak gaz giderme özellikleri için dikkatlice incelenmelidir. Kurşun tel, yatak yağı ve şaft contaları gibi malzemeler, temiz oda ortamını kontamine edebilecek gaz giderme moleküler partiküllere karşı oldukça duyarlıdır.

Su – Sızdırmazlık yöntemleri, korozyona maruz kalan iç malzemelerle temas edebilecek istenmeyen su sızıntılarını önler. Yalnızca conta eklemek, suya dayanıklı, sağlam bir tasarımla sonuçlanmayabilir. Sızdırmaz olduğu düşünülen bir motorun, aslında doğal motor ısıtma ve soğutma döngüleriyle bağlantılı dahili basınçla ilgili doğal bir sorunu olabilir. Motor sıcaklığı arttıkça, ortaya çıkan dahili basınç contalara doğru itilir. Motor soğudukça, iç basınçtaki azalma, contayı içe doğru çeker. Contanın sürekli esnemesi, sonunda contanın bozulmasına neden olacaktır. Motorun sıcaklığı arttıkça nefes almasına izin verilirse, contalarda aşınma oluşturmak için dahili basınç artmaz. Daldırma tipi elektrik motor tasarımları, dahili, aşındırıcı olmayan bir sıvı ve motor artan derinliklere daldırıldığında basınç değişikliklerine uyum sağlayan bir basınç kesesi içerir.

Hijyenik – Islak ortamlara benzer şekilde, sızdırmazlık hijyenik uygulamalarda önemlidir. Buna ek olarak, çatlaklarda ve yarıklarda patojen büyümesini önlemek için, açıkta kalan tüm motor yüzeylerinde paslanmaz çelik gereklidir. Motor gövdesi yuvarlatılmış kenarlara sahip olmalı, sıvıları toplayabilecek mafsal veya bağlantı donanımı içermemelidir ve düz alanlar montaj konumuna göre eğimli olmalıdır. Sızdırmazlık malzemeleri ve kablolar, gıda endüstrisi uygulamalarında gıda sınıfı gereksinimleri esas alınarak belirlenir. Tipik sızdırmaz gereksinimi IP69K'dır (yüksek basınç, kostik kimyasallarla yüksek sıcaklık).

Patlayıcı – Patlayıcı ortam sorunları, patlamaya neden olabilecek bir ortamda belirli gaz, buhar, elyaf veya tozun azaltılmasını gerektirir. Motor, sargılar kısa devre yaptığında ve dahili bir patlama oluşturduğunda, motor gövdesi her bir motor mafsalında potansiyel alev yollarını sınırlayacak ve içine alacak şekilde tasarlanmıştır. Belirli patlamaya dayanıklılık dereceleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde UL, Avrupa'da ATEX veya Çin'de CCC tarafından yönetilmektedir. Derecelendirme, belirli patlama tehlikesini ve şiddetini belirtir.

Radyasyon – Radyasyon ortamları, belirli bir süre içinde radyasyon seviyesini belirleyen toplam entegre doza göre ölçülür. Motor malzemesi seçimi, bu ölçüyü esas alır. Standart motor malzemeleri yüksek radyasyon seviyelerinde kısa bir süre içinde bozulacaktır. Bununla birlikte, toplam entegre doz seviyelerine toleranslı malzeme seçimine sahip radyasyonla sertleştirilmiş bir motor, uzun süre dayanacaktır.

Titreşim ve Şok – Şokun yönü ve titreşim sıklığı, potansiyel motor hasarlarını azaltmak için en iyi seçenekleri belirleyecektir. Ortak çözümde, yatak sistemi ve geri besleme cihazının seçimi bulunur. Yüksek şok ortamında, çözücü gibi sağlam bir geri besleme cihazı, kırılgan bir cam ölçekli kodlayıcıdan daha iyi bir seçimdir. Farklı yatak tipleri veya boyutları, şok ve titreşim seviyelerine bağlı olarak uygun olabilir.

Bu koşulların her biri motor tasarımcısı için zorluklar ortaya koysa da, çok sayıda motor bu tür ortamlarda başarıyla çalıştırılmıştır. Tasarımcılar, tehlikeli veya zorlu ortama uygun doğru motor malzemeleri ve mekanik yapıyı seçmeye yardımcı olmak için benzer ortamlardaki başarılı uygulamaları incelemelidirler.

Bir uzmana danışın

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

AKMA Servo Motorlar

Gıda ve içecek işleme gibi zor ortamlar için tasarlan hafif AKMA servo motorlar performans ve güvenilirlik sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.